(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KGBFL1616JX-16F
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし) ホルダー

通常単価(税別)
9,810円
税込単価
10,791円

京セラ 自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセッ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.25~3
  • 最大溝深さ(mm):
    3
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    120
  • 頭部(mm):
    18.5
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    GBF32□
  • クランプねじ:
    SB-4070TRW
  • レンチ:
    FT-8

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KGBFL1616JX-16F 解除

Loading...

 
カタログを表示

KGBFL1616JX-16F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGBFL1616JX-16F

16
16
16
16

1個

9,810( 10,791円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ 自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)の型番KGBFL1616JX-16Fのページです。
型番KGBFL1616JX-16Fに関する仕様情報を記載しております。

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KGBFL1010JX-16F
KGBFL1212JX-16F
KGBFL2020JX-16F
KGBFR1010JX-16F
KGBFR1212JX-16F
KGBFR1616JX-16F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)

8,460円

( 9,306円 )
1個 -

4日目

10101010

9,130円

( 10,043円 )
1個 -

4日目

12121212

10,420円

( 11,462円 )
1個 -

4日目

20202020

8,460円

( 9,306円 )
1個 -

3日目

10101010

9,130円

( 10,043円 )
1個 -

1日目

12121212

9,810円

( 10,791円 )
1個 -

3日目

16161616

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました