(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径浅溝入れホルダKGBA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:KGBAL2525K22-15JCT
外径浅溝入れホルダKGBA型 ホルダー

通常単価(税別)
17,850円
税込単価
19,635円

スクリューオン方式の外径浅溝入れ用クーラントホルダです。【シャンク材質】鋼

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.33~4.8
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    125
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KGBAL2525K22-15JCT 解除

Loading...

カタログを表示

KGBAL2525K22-15JCTの仕様・寸法情報

加工用途溝入れ適合刃幅(mm)0.33~4.8
最大溝深さ(mm)4勝手
ホルダ角度(°)0タイプ一体型
シャンク高さ(mm)25シャンク幅(mm)25
全長(mm)125油穴(オイルホール)
頭部(mm)26.5刃先距離(mm)30
刃先高さ(mm)25クランプ方式スクリューオン(S)
シャンク材質適合チップGBA43Lタイプ
クランプねじSB-5085TRレンチLTW-20

型番リスト

型番
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGBAL2525K22-15JCT

4
25
25
26.5
30
25
GBA43Lタイプ
SB-5085TR
LTW-20

1個

17,850( 19,635円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン方式の外径浅溝入れ用クーラントホルダです。
【シャンク材質】鋼

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径浅溝入れホルダKGBA型の型番KGBAL2525K22-15JCTのページです。
型番KGBAL2525K22-15JCTに関する仕様情報を記載しております。

外径浅溝入れホルダKGBA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KGBAL2020K22-25JCT
KGBAL2020K22-35JCT
KGBAL2525K-16JCT
KGBAL2525K22-25JCT
KGBAL2525K22-35JCT
KGBAR2020K-16JCT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ

15,940円

( 17,534円 )
1個 -

4日目

5.5202026.52520GBA43LタイプSB-5085TRLTW-20

15,940円

( 17,534円 )
1個 -

4日目

5.5202026.52520GBA43LタイプSB-5085TRLTW-20

17,850円

( 19,635円 )
1個 -

4日目

2.52525243025GBA32LタイプSB-4085TRFT-15

17,850円

( 19,635円 )
1個 -

4日目

5.5252526.53025GBA43LタイプSB-5085TRLTW-20

17,850円

( 19,635円 )
1個 -

4日目

5.5252526.53025GBA43LタイプSB-5085TRLTW-20

15,940円

( 17,534円 )
1個 -

4日目

2.52020242520GBA32RタイプSB-4085TRFT-15
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト