(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KTKFR1616JX-12-Y
Y軸用ホルダKTKF ホルダー

Y軸用ホルダKTKF KTKFR1616JX-12-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,050円
税込単価
25,355円

京セラ 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) Y軸用ホルダKTK...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    0.5~2
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク幅(mm):
    16
  • 全長(mm):
    120
  • 刃先距離(mm):
    16
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TKF12R…
  • クランプねじ:
    SB-4590TRWN
  • レンチ:
    FT-10

型番

KTKFR1616JX-12-Y 解除

Loading...

KTKFR1616JX-12-Y の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくず排出方向をコントロール。安定加工を実現

Y軸用ホルダKTKF 関連画像
Y軸用ホルダKTKF 関連画像

Y軸制御により、切りくずをスペースのある方向へ落下させ、排出性を向上

推奨切削条件

推奨切削条件表

Y軸用ホルダKTKF 関連画像

切削条件時の注意

  • ダイヤモンドチップは横送り・溝入れ用です
  • 突切り加工で使用する場合は最大突切り加工径はφ8となります
    その場合、送りは0.08mm/rev以下に設定してください
  • 湿式加工を推奨します

型番リスト

型番
最大溝深さ(mm)
シャンク高さ(mm)
頭部(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTKFR1616JX-12-Y

11
16
25
16

1個

23,050( 25,355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) Y軸用ホルダKTKF。

カタログ

 

Loading...

KTKFR1616JX-12-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y軸用ホルダKTKFの型番KTKFR1616JX-12-Yのページです。
型番KTKFR1616JX-12-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
KTKFR1216JX-12-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大溝深さ
(mm)
シャンク高さ
(mm)
頭部
(mm)
刃先高さ
(mm)

20,740円

( 22,814円 )
1個 -

4日目

15122012

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました