(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

京セラ・VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VCGT160404AP-KW10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<APブレーカ>アルミ仕上げ加工用 ポジタイプ

アルミの高品位仕上げ加工を実現

  • アルミ仕上げ加工の切りくず処理性能改善
  • 鋭い刃先仕様とDLCコーティングの組合せで抜けバリを抑制

(1)仕上げ加工の切りくず処理性能改善

ブレーカ形状の最適化により、切りくずをコントロール

京セラ・VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像1
  • 凹部
    切込みが高い領域の切りくずをコントロール
  • 大きなすくい角
    切れ味を向上させ低抵抗
  • 湾曲した切れ刃形状
    コーナ部の切れ刃の湾曲により切りくずの流れをコントロール
  • すくいと底面の最適な設計
    切りくずを細かくカールさせ、切断性向上

(2)鋭い刃先仕様とDLCコーティングで抜けバリを抑制

(3)DLCコーティング材種 PDL010をレパートリー

  • 優れた耐アルミ溶着性
  • ダイヤモンドに迫る硬度で長寿命加工を実現
    京セラ独自の水素フリーDLCコーティングにより、ダイヤモンドに迫る硬度

性能・試験情報

■耐溶着性比較(京セラ社比較)

京セラ・VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切削条件:Vc=800m/min、fz=0.1mm/t、ap×ae=3×5mm、Dry、カッタ径 φ25mm
被削材:A5052
切削長:57m

■コーティング特性(京セラ社比較)

京セラ・VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

選定サポート情報

ブレーカ適用範囲

京セラ・VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

CC09タイプ

型番リスト

型番
被削材
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCGT160404AP-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
ノンコート
軽断続
KW10

10個

2,330( 2,563円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

VCGT160404AP-KW10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCGT160404AP-KW10のページです。
型番VCGT160404AP-KW10に関する仕様情報を記載しております。

VCGT-AP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCGT160404AP-PDL010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーティング 被削材状態 材種記号

3,480円

( 3,828円 )
10個 -

3日目

N(非鉄金属)[◯]PVDコーティング連続PDL010

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました