(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPEH-P・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPEH-P・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,220円
税込価格
1,342円

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:H(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
08
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
08
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
08
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
08
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
09
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
09
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
09
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
09
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
09
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
09
02(2.38)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
09
02(2.38)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
11
03(3.18)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
11
03(3.18)
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:H(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・PR1535は耐熱合金、ステンレス鋼の中~荒加工用PVDコーティング材種。
・PR1725は鋼加工の第1推奨。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現、自動盤などの小物部品加工に威力を発揮します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPEH-P・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました