(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160402R-LD-PR1725
TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160402R-LD-PR1725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【特長】三角形のネガ、穴有りの旋削適用チップです。【用途(ブレーカー)】中~粗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMG160402R-LD-PR1725 解除

Loading...

TNMG160402R-LD-PR1725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<LDブレーカ>自動盤用 高切込み対応

最大切込み12mm。1パスで高精度加工を実現

  • 低抵抗なブレーカ形状でスムーズな加工
  • 広範囲な加工領域で安定した切りくず処理

(1)高切込み対応で1 パス化を実現
従来ブレーカでは加工困難な高切込みに対応。1パス加工で高精度・高能率加工を実現

(2)低抵抗な切れ刃
大きなすくい角と傾斜切れ刃で低抵抗でスムーズな加工を実現

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1
(3)広範囲な加工領域で切りくず処理良好
ブレーカ形状を切込み量に応じて最適化
広範囲な加工領域で切りくず処理が安定
TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

PR1535
高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せでステンレス鋼の長寿命・安定加工を実現

(1)新コバルト配合比率による強靭化
破壊靭性値23%UP*   *京セラ社従来材種比

(2)母材粒子の最適化と均一化による安定性の向上

(3)MEGACOAT NANOにより長寿命・安定加工を実現

性能・試験情報

■耐びびり性能比較(京セラ社比較)

Tタイプ:最大切込み 8mm

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切削条件:Vc=80m/min、ap=8mm、f=0.05mm/rev、Wet(油性)、TNMG160404タイプ
被削材:SKD61(φ25)

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切削条件:Vc=80m/min、ap=3mm、f=0.07mm/rev、TNMG160404タイプ
被削材:SCM415

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

Tタイプ(被削材径:φ25)

S45C

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切削条件:Vc=80m/min、f=0.05mm/rev、Wet(油性)、TNMG160404タイプ

SKD61

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像5

切削条件:Vc=80m/min、f=0.05mm/rev、Wet(油性)TNMG160404タイプ

SUS304

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切削条件:Vc=60m/min、f=0.03mm/rev、Wet(油性)、TNMG160404タイプ

 

<加工実例>

ピン SKD61相当

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像5

Vc=45m/min(n=1,800min-1)、ap=1.5-1.6mm、f=0.03mm/rev、Wet(油性)、TNMG160404R-LD PR1535

切りくず処理

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像6

LDブレーカ/他社品B
LDブレーカは他社品Bに対して切りくず処理が安定。仕上げ面粗さも向上
(ユーザー様の評価による)

推奨切削条件

推奨切削条件表

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像7

★第1推奨 ☆第2推奨

切削条件時の注意

LDブレーカ適用範囲

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像8

マシン・ワーク剛性によって切削条件を調整してください

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160402R-LD-PR1725

0.2

10個

690( 759円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
三角形のネガ、穴有りの旋削適用チップです。
【用途(ブレーカー)】
中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

TNMG160402R-LD-PR1725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160402R-LD-PR1725のページです。
型番TNMG160402R-LD-PR1725に関する仕様情報を記載しております。

TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNMG160404R-LD-PR1725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

690円

( 759円 )
10個 -

3日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました