(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMT110308APD-KPD001
PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TPMT110308APD-KPD001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,510円
税込単価
9,361円

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPMT110308APD-KPD001 解除

Loading...

TPMT110308APD-KPD001 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<APDブレーカ>3次元ブレーカ付きPCDチップ

優れた切りくず処理性能でアルミ合金加工における課題を解決

(1)切りくずをコントロールしトラブル改善、生産性を向上

加工課題:切りくずの詰まりによるマシンの停止/仕上げ面白濁による、品質低下や歩留まり悪化

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

トラブルの要因となる伸びた切りくず

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

切りくずの詰まりによる仕上げ面品位の低下

(2)独自デザインの3次元ブレーカが切りくずをコントロール

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

ブレーカの特長

  • 高切込み用ドット:段差で切りくずをコントロール
  • 中間切込み用ドット:ドット側面で切りくずを処理
  • 低切込み対応のランド設計:細い切りくずを確実に引き込む
  • 先端ドット:コーナ近傍まで伸びた先端ドットで引き込んだ切りくずを確実に処理

(3)美しい仕上げ面品位を実現

シャープなエッジにより、他社品に対して加工面品位が良好

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

APDブレーカ(右図ライン部分)/他社品C

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

性能・試験情報

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

APDブレーカは切込み1mm以下の仕上げ領域において、他社品よりも幅広い切削条件で安定加工を実現
低切込みから高切込みまで、幅広く切りくずをコントロール

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

切削条件:Vc=500m/min、ap=0.1-1.0mm、f=0.10-0.20mm/rev、外径連続加工、Wet
被削材:A5052

■仕上げ面品位比較(京セラ社比較)

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

APDブレーカ(KPD001)/他社品D 3次元ブレーカ(PCDチップ)

切削条件:Vc=450m/min、ap=0.25mm、f=0.10mm/rev、外径連続加工、Wet
被削材:ADC12

外形図

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMT110308APD-KPD001

0.8

1個

8,510( 9,361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

TPMT110308APD-KPD001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPMT110308APD-KPD001のページです。
型番TPMT110308APD-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPMT110302APD-KPD001
TPMT110304APD-KPD001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

8,510円

( 9,361円 )
1個 -

4日目

0.2

8,510円

( 9,361円 )
1個 -

3日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました