(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150402R-LD-PR1725
DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150402R-LD-PR1725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

京セラ・DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DNMG150402R-LD-PR1725 解除

Loading...

DNMG150402R-LD-PR1725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<LDブレーカ>自動盤用 高切込み対応

最大切込み12mm。1パスで高精度加工を実現

  • 低抵抗なブレーカ形状でスムーズな加工
  • 広範囲な加工領域で安定した切りくず処理

(1)高切込み対応で1 パス化を実現
従来ブレーカでは加工困難な高切込みに対応。1パス加工で高精度・高能率加工を実現

(2)低抵抗な切れ刃
大きなすくい角と傾斜切れ刃で低抵抗でスムーズな加工を実現

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1
(3)広範囲な加工領域で切りくず処理良好
ブレーカ形状を切込み量に応じて最適化
広範囲な加工領域で切りくず処理が安定
DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

PR1535
高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せでステンレス鋼の長寿命・安定加工を実現

(1)新コバルト配合比率による強靭化
破壊靭性値23%UP*   *京セラ社従来材種比

(2)母材粒子の最適化と均一化による安定性の向上

(3)MEGACOAT NANOにより長寿命・安定加工を実現

性能・試験情報

■耐びびり性能比較(京セラ社比較)

Dタイプ:最大切込み 12mm

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切削条件:Vc=80m/min
ap=12mm、f=0.03mm/rev、Wet(油性)、DNMG150404タイプ
被削材:SKD61(φ25)

推奨切削条件

推奨切削条件表

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

★第1推奨 ☆第2推奨

切削条件時の注意

LDブレーカ適用範囲

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像4

マシン・ワーク剛性によって切削条件を調整してください

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150402R-LD-PR1725

10個

960( 1,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

DNMG150402R-LD-PR1725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150402R-LD-PR1725のページです。
型番DNMG150402R-LD-PR1725に関する仕様情報を記載しております。

DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DNMG150404R-LD-PR1725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

900円

( 990円 )
10個 -

4日目

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました