(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,110円 ~ 1,600円
税込価格
1,221円 ~ 1,760円

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<PR1725/PR1705>新PVDコーティング

長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現

  • 新PVDコーティングMEGACOAT NANO PLUS採用
  • PR1725
    鋼加工をはじめ、多様な被削材に威力を発揮し、工具集約が可能
    広い加工領域と充実のレパートリー
  • PR1705
    快削鋼加工において優れた耐摩耗性と高精度を実現

PR1725
鋼加工の第1推奨。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現
自動盤などの小物部品加工に威力を発揮

(1)MEGACOAT NANO PLUSの採用により、長寿命と美しい仕上げ面の両立を実現

長寿命加工の実現による設備稼動率の向上
むしれを抑制した美しい仕上げ面により、品質管理のコストダウンを実現

(2)多様な被削材に対応し、工具集約が可能

一般的な鋼加工のみならず、ステンレス鋼・快削鋼などでも長寿命を実現
煩雑になりやすい工具管理の改善により、コストダウンを実現

(3)広い加工領域をカバー

鋼・ステンレス鋼ともに低速から高速領域まで対応可能

PR1705
MEGACAOT NANO PLUSと高硬度微粒超硬母材の採用で快削鋼加工において優れた耐摩耗性と高精度を実現

<3次元シャープエッジブレーカ>自動盤用 ブレーカシリーズ

切りくず処理の悩みを解決する充実のレパートリー
PR1725/PR1705との組合せで、長寿命・安定加工を実現

  • (1)広範囲な加工領域で、優れた切りくず処理性能を発揮
  • (2)精密外周研削とシャープエッジ仕様で高精度加工を実現
  • (3)鏡面仕様の採用で耐溶着性、仕上げ面が向上

SKSブレーカ

切込み:0.2~1.5mm
優れた切りくず処理と仕上げ面を実現

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像1
  • すくい面、底面、ブレーカ面の3面で切りくずを確実にコントロール
  • ブレーカ高さの最適化
    高送り領域の切りくず処理安定化
    高切込み領域の切りくず排出性向上

性能・試験情報

■刃先状態と加工面品位比較(京セラ社比較)

<PR1725>

S45C ※20分加工時

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

摩耗状態・加工面良好

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.5mm、f=0.05mm/rev、Wet
被削材:S45C

ステンレス鋼:SUS304

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

PR1725はステンレス鋼 SUS304の加工においても、刃先損傷が小さく、ツールマークの維持により加工面が良好

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.5mm、f=0.1mm/rev、Wet
被削材:SUS304

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像6

<PR1705>

SUM23 ※40分加工時

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像7

PR1705は刃先溶着が少なく、ワーク光沢度が良好で、むしれが少ない

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.5mm、f=0.05mm/rev、Wet
被削材:SUM23

PR1705は鋼、電磁軟鉄の連続加工における寿命向上にも威力を発揮
※安定性を重視される場合はPR1725をご選定ください

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像6

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

S45C

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像9

切削条件:Vc=100m/min、Wet、DCGT11T302タイプ

SUS304

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像10

SKSブレーカは他社品Nに比べ、広範囲で良好な切りくず処理

<MEGACOAT NANO PLUS>

耐摩耗性・耐溶着性に優れるAlTiN/AlCrN系ナノ積層膜を採用。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現。

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

クラック抑制効果:
積層の間隔を従来コーティングに対し、薄くし、積層数を増やすことにより、チッピングなどの異常損傷を抑制

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

摩擦係数比較(京セラ社比較)

  • 優れた耐摩耗性・耐チッピング性
    ナノ積層被膜構成による高硬度化
    内部応力最適化によるチッピング抑制
  • 美しい仕上げ面
    潤滑性に優れた特殊表面層の採用により、溶着を抑制
  • 多様な被削材に対応
    優れた耐酸化性。高温特性にも優れ、鋼はもちろん、ステンレス鋼・快削鋼などの加工にも対応
  • 高い加工安定性
    強靭微粒超硬母材の採用により、安定加工を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

第1推奨ブレーカ(低抵抗型)

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

鉄/ステンレス鋼

適用被削材

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

PR1725:鋼加工の第1推奨
PR1705:快削鋼の第1推奨

ステンレス鋼

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

PR1725:高速加工向け。工具集約が可能
PR1535:ステンレス鋼の第1推奨。長寿命・高品位加工を実現

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
07
02(2.38)
PR115S

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
07
02(2.38)
PR120S

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1535

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1705

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1725

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
軽断続
07
02(2.38)
PV730

10個

1,110( 1,221円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
07
02(2.38)
PR115S

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
07
02(2.38)
PR120S

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1535

10個

1,310( 1,441円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1705

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1725

10個

1,310( 1,441円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
軽断続
07
02(2.38)
PV730

10個

1,110( 1,221円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
07
02(2.38)
PR115S

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
07
02(2.38)
PR120S

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1535

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1705

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
07
02(2.38)
PR1725

10個

1,230( 1,353円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.05
サーメット
軽断続
07
02(2.38)
PV730

10個

1,110( 1,221円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR115S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR120S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535

10個

1,480( 1,628円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1705

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1725

10個

1,480( 1,628円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.05
サーメット
軽断続
11
T3(3.97)
PV730

10個

1,360( 1,496円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR115S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR120S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1705

10個

1,480( 1,628円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1725

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
軽断続
11
T3(3.97)
PV730

10個

1,360( 1,496円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR115S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR120S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535

10個

1,480( 1,628円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1705

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1725

10個

1,480( 1,628円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
軽断続
11
T3(3.97)
PV730

10個

1,360( 1,496円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR115S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
連続
11
T3(3.97)
PR120S

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1705

10個

1,480( 1,628円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
T3(3.97)
PR1725

10個

1,480( 1,628円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
軽断続
11
T3(3.97)
PV730

10個

1,450( 1,595円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました