(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
950円 ~ 1,390円
税込価格
1,045円 ~ 1,529円

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<PV730>京セラ史上最も強靭なサーメット-高い安定性-
高い安定性と高品位な仕上げ面を実現

新開発の超微粒強靭サーメットで耐欠損性向上を実現
仕上げ面や耐摩耗性も良好

SKSブレーカー仕上げ加工用

  • 切込み:0.2mm~1.5mm
  • 優れた切りくず処理と仕上げ面を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

第1推奨ブレーカ(低抵抗型)

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

鋼/ステンレス鋼

選定サポート情報

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

<高速用>PV710
<汎用>PV720:第1推奨-優れた耐摩耗性-
<安定性重視>PV730:強靭サーメット-高い安定性-(耐欠損性:他社同グレードに対して2.0倍以上(京セラ社社内評価による))

ノンコートタイプもレパートリー TN610/TN620

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR115S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR120S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1705

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.05
サーメット
軽断続
09
T3(3.97)
PV730

10個

1,110( 1,221円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR115S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR120S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1705

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
軽断続
09
T3(3.97)
PV730

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR115S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR120S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1705

10個

1,270( 1,397円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725

10個

1,270( 1,397円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
軽断続
09
T3(3.97)
PV730

10個

1,110( 1,221円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR115S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
連続
09
T3(3.97)
PR120S

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1705

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725

10個

1,270( 1,397円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
軽断続
09
T3(3.97)
PV730

10個

1,110( 1,221円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
06
02(2.38)
PR115S

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
連続
06
02(2.38)
PR120S

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1535

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1705

10個

1,030( 1,133円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1725

10個

1,030( 1,133円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
軽断続
06
02(2.38)
PV730

10個

950( 1,045円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
06
02(2.38)
PR115S

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
06
02(2.38)
PR120S

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1535

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1705

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1725

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
軽断続
06
02(2.38)
PV730

10個

1,010( 1,111円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
06
02(2.38)
PR115S

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
連続
06
02(2.38)
PR120S

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1535

10個

1,030( 1,133円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1705

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PR1725

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.05
サーメット
軽断続
06
02(2.38)
PV730

10個

950( 1,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CCGT-MFP-SKS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました