(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,120円 ~ 1,860円
税込価格
1,232円 ~ 2,046円

京セラ・CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<APブレーカ>アルミ仕上げ加工用 ポジタイプ

アルミの高品位仕上げ加工を実現

  • アルミ仕上げ加工の切りくず処理性能改善
  • 鋭い刃先仕様とDLCコーティングの組合せで抜けバリを抑制

(1)仕上げ加工の切りくず処理性能改善

ブレーカ形状の最適化により、切りくずをコントロール

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像1
  • 凹部
    切込みが高い領域の切りくずをコントロール
  • 大きなすくい角
    切れ味を向上させ低抵抗
  • 湾曲した切れ刃形状
    コーナ部の切れ刃の湾曲により切りくずの流れをコントロール
  • すくいと底面の最適な設計
    切りくずを細かくカールさせ、切断性向上

(2)鋭い刃先仕様とDLCコーティングで抜けバリを抑制

(3)DLCコーティング材種 PDL010をレパートリー

  • 優れた耐アルミ溶着性
  • ダイヤモンドに迫る硬度で長寿命加工を実現
    京セラ独自の水素フリーDLCコーティングにより、ダイヤモンドに迫る硬度

性能・試験情報

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

外径加工

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像6

切削条件:Vc=400m/min、ap=0.5mm、f=0.15mm/rev、Wet、CC**09T304タイプ
被削材:A6061

内径加工

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像7

切削条件:Vc=400m/min、ap=0.3mm、f=0.15mm/rev、Wet、CC**09T304タイプ
被削材:A6061

外径・内径加工ともにAPブレーカは他社品に対し、切りくず処理性能が良好

■切削性能比較(抜けバリ)(京セラ社比較)

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

APブレーカ(PDL010)は他社品Aに比べ、抜けバリを抑制

切削条件:Vc=400m/min、ap=0.25 mm、f=0.12mm/rev、CC**09T304タイプ、Wet、外径加工
被削材:A5052

■耐溶着性比較(京セラ社比較)

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切削条件:Vc=800m/min、fz=0.1mm/t、ap×ae=3×5mm、Dry、カッタ径 φ25mm
被削材:A5052
切削長:57m

■コーティング特性

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

選定サポート情報

ブレーカ適用範囲

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

CC09タイプ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
KW10

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
KW10

10個

1,340( 1,474円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
KW10

10個

1,340( 1,474円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
KW10

10個

1,120( 1,232円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
KW10

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました