(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBN・TNGA-ME6・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGA160412ME6-KBN05M
CBN・TNGA-ME6・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
10,650円
税込単価
11,715円

【特長】・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT【用途】・高硬度合金鋼の高速仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNGA160412ME6-KBN05M 解除

Loading...

カタログを表示

TNGA160412ME6-KBN05M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA160412ME6-KBN05M

1.2

1個

10,650( 11,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT
【用途】
・高硬度合金鋼の高速仕上げ~軽断続加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN・TNGA-ME6・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA160412ME6-KBN05Mのページです。
型番TNGA160412ME6-KBN05Mに関する仕様情報を記載しております。

CBN・TNGA-ME6・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNGA160404ME6-KBN05M
TNGA160408ME6-KBN05M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

10,650円

( 11,715円 )
1個 -

4日目

0.4

10,650円

( 11,715円 )
1個 -

4日目

0.8

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました