(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,620円
税込価格
7,282円

【特長】・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT【用途】・高硬度合金鋼の高速仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<Hブレーカ シリーズ>高硬度材加工用 ブレーカ付きCBN

独自設計の3次元ブレーカ。高硬度材加工の切りくずトラブルを解消

  • 3次元ブレーカで優れた切りくず処理を実現
  • 多様な加工に対応する3タイプのブレーカレパートリー
  • 優れた耐酸化性と耐摩耗性を実現 KBN05M

(1)3次元ブレーカで優れた切りくず処理

独自設計3次元ブレーカの効果により優れた切りくず処理。低抵抗な刃先仕様で切れ味良好

(2)焼入れ鋼仕上げ加工用 HH/HLブレーカ

独自3次元形状で焼入れ鋼の切りくずトラブル解消。低抵抗も実現。
・ 低切込み対応(ap=0.1~0.3mm)

[第1推奨]HHブレーカ(被削材硬度55HRC以上)

高硬度(55HRC以上)の被削材で安定した切りくずカールを実現

京セラ・CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

ツインドット:切りくずを細かく分断
広い面受けドット:切りくずのカールを安定

京セラ・CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

ブレーカ断面図
2段の立上りが切りくずの詰まりや乗り上げを抑制

外形図

京セラ・CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

選定サポート情報

用途・切削条件に合わせたブレーカをラインナップ

ブレーカ用途推奨切削領域
HH
第1推奨
焼入れ鋼 仕上げ加工
55HRC以上
低切込み対応
(ap=0.1~0.3mm)
HL焼入れ鋼 仕上げ加工
55HRC以下
HD浸炭層除去加工
(浸炭層部~未焼入れ部)
高切込み対応
(ap=0.3~0.7mm)

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4

1個

6,620( 7,282円 )

4日目

0.8

1個

6,620( 7,282円 )

4日目

1.2

1個

6,620( 7,282円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT
【用途】
・高硬度合金鋼の高速仕上げ~軽断続加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました