(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNGM120408ME-HD-KBN05M
CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNGM120408ME-HD-KBN05M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,350円
税込単価
6,985円

【特長】・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT【用途】・高硬度合金鋼の高速仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNGM120408ME-HD-KBN05M 解除

Loading...

CNGM120408ME-HD-KBN05M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<Hブレーカ シリーズ>高硬度材加工用 ブレーカ付きCBN

独自設計の3次元ブレーカ。高硬度材加工の切りくずトラブルを解消

  • 3次元ブレーカで優れた切りくず処理を実現
  • 多様な加工に対応する3タイプのブレーカレパートリー
  • 優れた耐酸化性と耐摩耗性を実現 KBN05M

(1)3次元ブレーカで優れた切りくず処理

独自設計3次元ブレーカの効果により優れた切りくず処理。低抵抗な刃先仕様で切れ味良好

(2)浸炭層除去加工対応 HDブレーカ

加工パスが複数で焼入れ硬度がばらつくワークに対応
・ 高切込み対応(ap=0.3~0.7mm)

HDブレーカ 浸炭層部~未焼入れ部

切込み・硬度が異なる加工でも切りくずを細かく分断

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像
  • 広い面受けドット
  • 多段構造:幅広い条件に対応可能
  • すくい:すくいを設け未焼き入れ部でも切りくずを引き込み安定させる

性能・試験情報

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.5mm、f=0.15mm/rev、Wet、CN**120408タイプ
被削材:SCM415H

■切削抵抗比較(未焼入れ部)(京セラ社比較)

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

加工実例

プレートSCr420H浸炭処理
(表面硬度 550Hv以上)

  • Vc=160m/min
  • ap=0.5mm
  • f=0.2mm/rev
  • Wet

CNGM120408ME-HD

 

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

寿命

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像
  • HDブレーカ:500個/コーナ
  • 他社品E(ブレーカなし):400個/コーナ

切りくず処理

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

HDブレーカ:カール径が小さく、切りくずが安定/他社品E:切りくずが不安定

HDブレーカは他社品Eに対し、約1.3倍に寿命が向上
3次元ブレーカの効果で切りくず処理も安定して良好(ユーザー様の評価による)

外形図

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

選定サポート情報

用途・切削条件に合わせたブレーカをラインナップ

ブレーカ用途推奨切削領域
HH
第1推奨
焼入れ鋼 仕上げ加工
55HRC以上
低切込み対応
(ap=0.1~0.3mm)
HL焼入れ鋼 仕上げ加工
55HRC以下
HD浸炭層除去加工
(浸炭層部~未焼入れ部)
高切込み対応
(ap=0.3~0.7mm)

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGM120408ME-HD-KBN05M

0.8

1個

6,350( 6,985円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT
【用途】
・高硬度合金鋼の高速仕上げ~軽断続加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

CNGM120408ME-HD-KBN05Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGM120408ME-HD-KBN05Mのページです。
型番CNGM120408ME-HD-KBN05Mに関する仕様情報を記載しております。

CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNGM120404ME-HD-KBN05M
CNGM120412ME-HD-KBN05M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

6,620円

( 7,282円 )
1個 -

4日目

0.4

6,620円

( 7,282円 )
1個 -

4日目

1.2

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました