(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DRV-CH17
マジックドリルDRV用面取りアタッチメント ホルダー

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント DRV-CH17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,260円
税込単価
24,486円

京セラ 刃先交換式ドリル用ホルダ マジックドリルDRV用面取りアタッチメント。

詳細情報を確認する

  • 適用チップ:
    CH0503-45

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DRV-CH17 解除

Loading...

DRV-CH17 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • (1)2枚刃仕様で安定加工

2枚刃仕様で送りのアップが可能
低抵抗で送りを上げてもびびりの抑制が可能

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 関連画像1
  • (2)良好な切りくず排出性

ドリル本体のフルートに合わせた切りくず排出溝により、良好な排出性を実現

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 関連画像2
  • (3)優れた耐びびり性能

面取りチップは3次元ブレーカにより低抵抗
特殊チップ形状で、切れ刃先端の欠損を抑制
2コーナ仕様によるコスト低減

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 関連画像3

性能・試験情報

■耐びびり性能比較評価結果(京セラ社比較)

びびり無く良好な加工面(面取り部)を実現

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 性能・試験情報

切削条件:Vc=100m/min、f=0.15mm/rev / Vc=120m/min、f=0.10mm/rev / Vc=120m/min、f=0.12mm/rev

・DRV-CH20はびびり無く良好

・他社品Oは面取り部にびびり発生

被削材:S45C
使用機械:BT-50マシニングセンタ
φ20-3D、 H=30mm、C2.0の加工

外形図

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 使用方法
  • (1)面取りアタッチメント側面の「…」マークが、内刃フルート側へくるようにDRVドリル本体に挿入してください
  • (2)面取りアタッチメントのチップと、突起部がフルートに掛からないように位置を調整し、下表の推奨締付トルクで固定ボルトを締付けてください

推奨締付トルク

面取りアタッチメント型番締付トルク
(N・m)
本体固定ボルトレンチ
DRV-CH17~CH2610HH6X18LW-5
DRV-CH2714HH8X20LW-6

推奨切削条件

推奨切削条件表

2D/3D/4D(湿式加工)

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 推奨切削条件表1

5D/6D(湿式加工)

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 推奨切削条件表2

★第1推奨   ☆第2推奨

内部給油クーラントを推奨します

注意・禁止事項

加工上の注意点

マジックドリルDRV用面取りアタッチメント 注意

貫通穴加工の場合、貫通時にディスクが発生し、飛散する場合があります
汎用旋盤等のカバーのないマシンでご使用される場合は危険防止の為、カバー等を取付けてください

型番リスト

型番
全長(L1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRV-CH17

30

1個

22,260( 24,486円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ 刃先交換式ドリル用ホルダ マジックドリルDRV用面取りアタッチメント。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

DRV-CH17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV用面取りアタッチメントの型番DRV-CH17のページです。
型番DRV-CH17に関する仕様情報を記載しております。

マジックドリルDRV用面取りアタッチメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DRV-CH18
DRV-CH19
DRV-CH20
DRV-CH21
DRV-CH22
DRV-CH23
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L1)
(mm)

22,260円

( 24,486円 )
1個 -

4日目

30

22,260円

( 24,486円 )
1個 -

4日目

30

23,440円

( 25,784円 )
1個 -

4日目

30

23,440円

( 25,784円 )
1個 -

4日目

30

23,770円

( 26,147円 )
1個 -

4日目

30

23,770円

( 26,147円 )
1個 -

4日目

30

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました