(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックドリルDRV用チップGM-E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCMT140508-GM-E-CA415D
マジックドリルDRV用チップGM-E型 チップ

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】外刃ドリル加工用のチップです。CVDコーティングが施されており、高能率...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    S40-DRV
  • ドリル径(刃径)(mm):
    5.7
  • コーティング・表面処理有無:
  • 用途:
    汎用
  • 内刃、外刃:
    外刃
  • チップ幅(平面長さ)(mm):
    13.8
  • インサート厚み(mm):
    5
  • コーナR(半径)(mm):
    0.8
  • AN(横面、チップ角度)(°):
    7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SCMT140508-GM-E-CA415D 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCMT140508-GM-E-CA415D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
チップ材質(詳細)
コーティング・表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT140508-GM-E-CA415D

K (鋳鉄)
CA415D
CVDコーティング

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外刃ドリル加工用のチップです。
CVDコーティングが施されており、高能率な加工ができます。
適合ホルダを確認の上ご発注ください。
【用途】
汎用タイプとしてお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV用チップGM-E型の型番SCMT140508-GM-E-CA415Dのページです。
型番SCMT140508-GM-E-CA415Dに関する仕様情報を記載しております。

マジックドリルDRV用チップGM-E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMT140508-GM-E-CA520D
SCMT140508-GM-E-PR1225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 チップ材質(詳細) コーティング・表面処理(詳細)

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

3日目

M (ステンレス鋼) / P (鋼)CA520DCVDコーティング

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

3日目

M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄)PR1225MEGACOAT

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました