(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCMT030205-GH-I-PR1535
マジックドリルDRV用チップGH-I型 チップ

マジックドリルDRV用チップGH-I型 LCMT030205-GH-I-PR1535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】内刃は切りくずをコンパクトに排出することができ、切りくず詰まりを抑制し...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
  • コーティング・表面処理有無:
  • 用途:
    刃先強化型
  • 内刃、外刃:
    内刃
  • AN(横面、チップ角度)(°):
    7
  • チップ材質(詳細):
    PR1535
  • コーティング・表面処理(詳細):
    MEGACOAT NANO

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

LCMT030205-GH-I-PR1535 解除

Loading...

LCMT030205-GH-I-PR1535 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

[内刃]切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減

マジックドリルDRV用チップGH-I型 関連画像1

刃先強化型 GHブレーカ

  • 鋳鉄加工の第1推奨ブレーカ
  • 鋼加工の断続対応
  • 貫通穴加工の欠損トラブルを抑制
マジックドリルDRV用チップGH-I型 関連画像3

性能・試験情報

■内刃の切りくず単位長さ当たり重量(京セラ社比較)/■内刃切りくずのピッチ比較(京セラ社比較)

マジックドリルDRV用チップGH-I型 性能・試験情報

切削条件:Vc=250m/min、f=0.08mm/rev、加工径 φ20(5D)、Wet
被削材:SUS304

外形図

マジックドリルDRV用チップGH-I型 性能・外形図1

LCMT

マジックドリルDRV用チップGH-I型 性能・外形図2

SCMT

推奨切削条件

推奨切削条件表

2D/3D/4D(湿式加工)

マジックドリルDRV用チップGH-I型 推奨切削条件表1

5D/6D(湿式加工)

マジックドリルDRV用チップGH-I型 推奨切削条件表2

★第1推奨   ☆第2推奨

内部給油クーラントを推奨します

適用被削材

マジックドリルDRV用チップGH-I型 適用被削材

使用分類の目安
★:第1推奨(高速・高能率加工)   ☆:第2推奨(安定加工重視)

選定サポート情報

ブレーカ選定チャート

マジックドリルDRV用チップGH-I型 選定サポート情報

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
チップ幅(平面長さ)(mm)
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCMT030205-GH-I-PR1535

S20-DRV
2.3
4.16/5.37
2
0.5

10個

720( 792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
内刃は切りくずをコンパクトに排出することができ、切りくず詰まりを抑制します。
メガコートナノコーティングが施されているため耐摩耗性、耐熱性に優れており高精度加工ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

LCMT030205-GH-I-PR1535で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV用チップGH-I型の型番LCMT030205-GH-I-PR1535のページです。
型番LCMT030205-GH-I-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

マジックドリルDRV用チップGH-I型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMT110410-GH-I-PR1535
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
チップ幅(平面長さ)
(mm)
インサート厚み
(mm)
コーナR(半径)
(mm)

900円

( 990円 )
10個 -

4日目

S40-DRV4.611.94.51

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました