(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックドリルDRV用チップGH-E型

マジックドリルDRV用チップGH-E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
720円 ~ 900円
税込価格
792円 ~ 990円

【特長】外刃には識別用の柄があるため識別が容易です。また、切りくずをコンパクト...

詳細情報を確認する

  • コーティング・表面処理有無:
  • 用途:
    刃先強化型
  • 内刃、外刃:
    外刃
  • AN(横面、チップ角度)(°):
    7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

[外刃]切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制

マジックドリルDRV用チップGH-E型 関連画像1

外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリルDRV用チップGH-E型 関連画像2

刃先強化型 GHブレーカ

  • 鋳鉄加工の第1推奨ブレーカ
  • 鋼加工の断続対応
  • 貫通穴加工の欠損トラブルを抑制
マジックドリルDRV用チップGH-E型 関連画像3

性能・試験情報

■外刃の切りくず形態比較(京セラ社比較)

マジックドリルDRV用チップGH-E型 性能・試験情報1

切削条件:Vc=150m/min、f=0.06mm/rev、加工径 φ20(3D)、Wet
被削材:S50C

■耐摩耗性比較(京セラ社比較)

マジックドリルDRV用チップGH-E型 性能・試験情報2

切削条件:Vc=200m/min、f=0.12mm/rev、加工径 φ20(3D)、Wet
被削材:SCM440H

外形図

マジックドリルDRV用チップGH-E型 性能・外形図1

LCMT

マジックドリルDRV用チップGH-E型 性能・外形図2

SCMT

推奨切削条件

推奨切削条件表

2D/3D/4D(湿式加工)

マジックドリルDRV用チップGH-E型 推奨切削条件表1

5D/6D(湿式加工)

マジックドリルDRV用チップGH-E型 推奨切削条件表2

★第1推奨   ☆第2推奨

内部給油クーラントを推奨します

適用被削材

マジックドリルDRV用チップGH-E型 適用被削材

使用分類の目安
★:第1推奨(高速・高能率加工)   ☆:第2推奨(安定加工重視)

選定サポート情報

ブレーカ選定チャート

マジックドリルDRV用チップGH-E型 選定サポート情報

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
チップ幅(平面長さ)(mm)
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
チップ材質(詳細)
コーティング・表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S20-DRV
2.3
K (鋳鉄)
4.4/5.54
2
0.3
CA415D
CVDコーティング

10個

720( 792円 )

4日目

S20-DRV
2.3
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
4.4/5.54
2
0.3
PR1225
MEGACOAT

10個

720( 792円 )

3日目

S40-DRV
4.6
K (鋳鉄)
11
4.5
0.6
CA415D
CVDコーティング

10個

900( 990円 )

4日目

S40-DRV
4.6
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
11
4.5
0.6
PR1225
MEGACOAT

10個

900( 990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外刃には識別用の柄があるため識別が容易です。
また、切りくずをコンパクトに排出することができ、切りくず詰まりを抑制します。
CVDコーティングをが施されており、高能率な加工ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV用チップGH-E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました