(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・低抵抗設計で穴精度を向上・ホルダ芯厚が厚く、たわみを抑制・切りくずを...
(1)特殊チゼル形状を採用したS字曲線切れ刃によりスラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制
切れ刃のイメージ
(2)他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し穴径精度を向上
5Dホルダ
サポート溝(切りくずの排出を補助)
(4)簡単チップ交換
止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能
止めねじを取り外す事無くチップ挿入が可能
チップのガイドラインをねじ位置に合わせ挿入
レンチで止めねじを締め付けて固定
(5)多様な被削材で長寿命・安定加工
MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
<第1推奨材種>
鋼・SUS:PR1535
鋳鉄:PR1525
■芯厚比較
■切削抵抗比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=120m/min、f=0.25mm/rev、加工径φ14、L/D=5、加工深さ45mm、Wet
被削材:S50C
■真円度・円筒度比較(京セラ社比較)
真円度 | 18.7μm | 31.1μm | 27.3μm |
---|---|---|---|
円筒度 | 23.6μm | 34.3μm | 30.1μm |
切削条件:Vc=120m/min、f=0.3mm/rev、加工径φ14、L/D=5、測定位置55mm、Wet
被削材:S50C
■切りくず比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=60m/min、f=0.2mm/rev、加工径φ14、L/D=5、加工深さ70mm、Wet
被削材:SUS304
■耐摩耗性比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=100m/min、f=0.25mm/rev、加工径φ14、L/D=5、加工深さ45mm、Wet
被削材:SCM440H
切削液の使用について
※乾式切削は推奨致しません
加工深さ1DC未満/ステンレス鋼加工、高送り加工
旋盤:3DC以内
マシニングセンタ:1.5DC以内
チップ取付方法
(1)正しい向きでチップを差し込む
(2)止めねじでチップを固定する
※チップポケットは、エアーブローで毎回清掃してください
チップ拘束面がホルダにしっかり接触しているか確認してください
チップの挿入方向にご注意ください
偏芯(芯ズレ)について
ボーリングスリーブ、コレットチャック共にご使用できますがワークとドリルの偏芯量は、0.02mm以内にセットしてください
ドリル取付面の変形したアーバは使用しないでください
工作機械とドリルの芯ズレは0.02mm以内にてご使用ください
備考:湿式(使用方法「切削液の使用について」を参照)
<汎用GM>
<鋳鉄加工用 KM>
<座ぐり加工用 FTP>
★第1推奨、☆第2推奨
部品
■マシニングセンタへの取付時の注意点
DRAの取付け
[第1推奨]ハイドロチャック/パワーチャック/コレットチャック
ハイドロチャック/パワーチャック/コレットチャック等にDRAを取付けてください
[第2推奨]再度特区方式アーバ
サイドロック方式アーバの例
■その他の注意事項
<8D/12Dホルダ使用時の注意事項>
推奨加工方法
<KM使用時の注意事項>
鋳肌面を加工する場合
適合ワーク形状(GM、KM)
加工内容 | 加工時の注意点 |
---|---|
平面 | 1. ステンレス鋼加工時、入口から0.5DCまでは推奨送りを0.15mm/rev以下で加工してください 2. スムーズに切りくず排出を行う為、内部給油を推奨します。また、ステンレス鋼では内部給油と外部給油の併用を推奨致します |
重ね板 | 1. 重ね板が加工中にズレない様に固定してください |
くぼみ面 | 1. 断続加工になる可能性がある為、チップの外周刃が完全に穴に入り込むまでは、送りを推奨の半分以下に設定してください 2. 入口付近の切りくずが伸びる場合は、インチングを活用してください |
パイプ外周 | 1. パイプのセンターライン上の穴加工は可能です 2. 曲面部分の加工には推奨致しません |
適合しないワーク形状(GM、KM)
加工内容:連続穴/斜面穴/半割面/下穴付き
Loading...
【特長】
・低抵抗設計で穴精度を向上
・ホルダ芯厚が厚く、たわみを抑制
・切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出
SF16-DRA130M-12で型番確定
マジックドリルDRA SF-DRA(加工深さ:12×DC)の型番SF16-DRA130M-12のページです。
型番SF16-DRA130M-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SF16-DRA120M-12 |
SF16-DRA125M-12 |
SF16-DRA135M-12 |
SF16-DRA140M-12 |
SF16-DRA145M-12 |
SF20-DRA150M-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 加工穴深さ(L/D) (mm) | 全長(L1) (mm) | 突出長(L2) (mm) | フランジ径(肩部径) (mm) | シャンク径・MT No | 適合ヘッド | シャンク長 (mm) | 適合ネジ | 適合レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,180円 ( 46,398円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12~12.49 | 150 | 216 | 168 | 20 | 16 | DA1200M-…~DA1240M-… | 48 | HS-2534TRP | FTP-5 | |
42,180円 ( 46,398円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12.5~12.99 | 156 | 223 | 175 | 20 | 16 | DA1250M-…~DA1290M-… | 48 | HS-2534TRP | FTP-5 | |
42,180円 ( 46,398円 ) | 1個 | - | 4日目 | 13.5~13.99 | 168 | 236 | 188 | 20 | 16 | DA1350M-…~DA1390M-… | 48 | HS-2534TRP | FTP-5 | |
42,180円 ( 46,398円 ) | 1個 | - | 4日目 | 14~14.49 | 174 | 242 | 194 | 20 | 16 | DA1400M-…~DA1440M-… | 48 | HS-3048TRP | DTP-6 | |
42,180円 ( 46,398円 ) | 1個 | - | 4日目 | 14.5~14.99 | 180 | 249 | 201 | 20 | 16 | DA1450M-…~DA1490M-… | 48 | HS-3048TRP | DTP-6 | |
42,180円 ( 46,398円 ) | 1個 | - | 4日目 | 15~15.99 | 192 | 265 | 215 | 25 | 20 | DA1500M-…~DA1590M-… | 50 | HS-3048TRP | DTP-6 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針