(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン 5xD Hi-PerCarb

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64806
SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン 5xD Hi-PerCarb ドリル

通常単価(税別)
10,790円
税込単価
11,869円

【特長】・トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ / 銅 / 樹脂
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    124
  • コーティング・表面処理(詳細):
    TiB2
  • 被削材(詳細):
    アルミ合金、銅合金、プラスチック
  • 刃数:
    3
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    h6

Loading...

 
カタログを表示

64806 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64806

3.6
28
66
6
+0.004~+0.016

1個

10,790( 11,869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します
・ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します
・オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します
・ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます
・175HB(16HRC)以下の被削材に推奨します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン 5xD Hi-PerCarbの型番64806のページです。
型番64806に関する仕様情報を記載しております。

SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン 5xD Hi-PerCarbのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64803
64804
64805
64807
64808
64809
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)

10,570円

( 11,627円 )
1個 -

4日目

3.328666+0.004~+0.016

10,570円

( 11,627円 )
1個 -

4日目

3.428666+0.004~+0.016

10,790円

( 11,869円 )
1個 -

4日目

3.528666+0.004~+0.016

16,180円

( 17,798円 )
1個 -

3日目

3.728666+0.004~+0.016

10,790円

( 11,869円 )
1個 -

4日目

3.836746+0.004~+0.016

10,790円

( 11,869円 )
1個 -

4日目

3.936746+0.004~+0.016

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました