(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2ZDF04763-KCD
CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD ドリル

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 2ZDF04763-KCD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,776円
税込単価
20,654円

【特長】・耐摩耗性、耐欠損性に優れたダイヤモンドコーティング・高い結晶性・密着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

2ZDF04763-KCD 解除

Loading...

2ZDF04763-KCD の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CFRP加工用ダイヤモンドコーティング工具

独自開発高性能ダイヤモンドコーティングで長寿命と高精度加工を実現

独自の前処理技術と特殊超硬材料を採用
密着性に優れ安定加工を実現

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 関連画像

ダイヤモンドコーティング断面:凹凸が少なく平滑なコーティング

[ドリル]
特殊すくい溝によりドリル先端部の切れ味を向上
切削時の抵抗を抑え、長寿命を実現

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 関連画像

溝幅が広く、切りくずをスムーズに排出/特殊すくい溝

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 関連画像

切削条件:Vc=100m/min、f=0.08mm/rev、外径φ6mm(特注径)、Dry
被削材:CFRP4.6mm(厚み)

■加工穴数比較(京セラ社比較)

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 関連画像
  • 京セラ社:1,200穴以上
  • 他社品B:600穴

京セラ社品は長寿命で高品位な加工が可能

切削条件:Vc=100m/min、f=0.08mm/rev、外径φ7mm(特注径)、Dry
被削材:CFRP4.6mm(厚み)

外形図

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCD 関連画像

切削条件時の注意

  • この推奨条件は、ドライ加工の場合です。
  • マシン剛性、ワーク剛性や突き出し量により条件を調節してください。
  • 加工時は十分な粉塵対策を行ってください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ZDF04763-KCD

4.763
35
70
6

1個

18,776( 20,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、耐欠損性に優れたダイヤモンドコーティング
・高い結晶性・密着性、高靭性で工具耐久性を向上
・平滑なダイヤモンドコーティング+特殊形状で切削抵抗を低減
・CFRP加工における長寿命、高精度・高品位加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

2ZDF04763-KCDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCDの型番2ZDF04763-KCDのページです。
型番2ZDF04763-KCDに関する仕様情報を記載しております。

CFRP加工用ドリル 2ZDF-KCDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2ZDF06350-KCD
2ZDF07938-KCD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No

32,585円

( 35,844円 )
1個 -

4日目

6.3540908

41,527円

( 45,680円 )
1個 -

4日目

7.93850908

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました