(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4MFK065-160
高能率・鋼加工用エンドミル 4MFK エンドミル

高能率・鋼加工用エンドミル 4MFK 4MFK065-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,340円
税込単価
8,074円

【特長】・不等分割・不等リード仕様で、びびりを抑制・優れた切りくず排出性・長寿...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

4MFK065-160 解除

Loading...

4MFK065-160 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)びびりを抑制し、優れた仕上げ面を実現

不等分割
高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

切れ刃の位置を不等配分にすることで切削時の周期的な振動を抑制
α≠β

不等リード
高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

ねじれ角(リード角θ)を刃毎に変えることで強い制振効果を発揮
びびりを抑制し仕上げ面が良好
θ1≠θ2

(2)新発想の特殊溝形状により、溝・高送り加工でも優れた切りくず排出性

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

大きなチップポケット

(3)特殊ナノ積層コーティングMEGACOAT NANO が摩耗を抑制し、耐チッピング性能を向上

(4)優れた研磨技術により高品位な切れ刃形状を実現。鋭い切れ刃で優れた仕上げ面

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

4MFRコーナR形状

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

振動を抑制し安定加工が可能
切削条件:n=2,650min-1、Vf=300mm/min、ap×ae=10×8mm、加工径φ8、溝加工、Wet
被削材:SCM440

■仕上げ面比較(京セラ社比較)

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

切削条件:n=6,000min-1、Vf=1,500mm/min、ap×ae=8×2mm、加工径φ8、肩加工、Wet
被削材:S45C

■芯厚比較

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像
■コーティング特性(耐摩耗性)
高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

特殊ナノ積層コーティングで長寿命

■コーティング特性(耐溶着性)
高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

摩擦係数が低く、優れた耐溶着性で安定加工が可能

■耐摩耗評価(京セラ社比較)

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

140m切削後の切れ刃:4FMK/他社品B/他社品C

切削条件:n=6,000min-1、Vf=1、100mm/min、ap×ae=5.0×0.8mm、加工径φ8、肩加工、Wet
被削材:SCM440

■切れ刃の先端まで平滑でシャープエッジ

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

バリを抑制

加工実例

<自動車部品 S45C>

  • n=3,500min-1(Vc=77m/min)
  • Vf=1,000mm/min
    (fz=0.071mm/t)
  • ap×ae=5×7mm
  • Wet
  • 4MFK070-160

 

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

加工個数

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像
  • 4MFK070-160:255個/本
  • 他社品E:50個/本

(他社品E切削条件)
φ7・4枚刃、n=2,000min-1(Vc=44m/min)、Vf=150mm/min(fz=0.019mm/t)、ap×ae=5×7mm、Wet

他社品Eに対し、工具寿命が5倍に向上
他社品Eに対し、生産性が約6.6倍に向上
びびり振動の発生もなく、安定して加工が可能(ユーザー様の評価による)

<機械部品 SCr415>

  • n=1,400min-1(Vc=53m/min)
  • Vf=280mm/min(fz=0.05mm/t)
  • ap×ae=12×5mm
  • Wet
  • 4MFK120-260

 

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

肩加工

加工個数

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像
  • 4MFK120-260:700個/本以上
  • 他社品F:200個/本

(他社品F切削条件)
φ12・4枚刃、n=1,400min-1(Vc=53m/min)、Vf=280mm/min(fz=0.05mm/t)、ap×ae=12×5mm、Wet

4MFKは700個/本を超えても工具負荷小、加工音安定、びびり振動の発生なし
他社品Fと比べて3.5倍の工具寿命向上(ユーザー様の評価による)

外形図

高能率・鋼加工用 4MFK 外形図

ねじれ角 : 42°/ 44°

使用方法・使用事例

使用方法

加工区分

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像
エアブロー、または切削油の使用を推奨します
ステンレス鋼、チタン合金の加工の際には水溶性切削油の使用を推奨します
機械剛性によって切込み量は調整してください
マシン、チャックはできるだけ剛性の高いものを使用ください

推奨切削条件

推奨切削条件表

4MFK(ショート・ミディアム)/4MFR

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

ステンレス鋼、チタン合金の加工の際には水溶性切削油の使用を推奨

4MFK(ショート/ロングシャンク・ロング)

高能率・鋼加工用 4MFK 関連画像

ステンレス鋼、チタン合金の加工の際には水溶性切削油の使用を推奨
溝加工は推奨致しません

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4MFK065-160

側面 / 溝
6.5
16
19.2
8
70
-0.020~0
6.7

1個

7,340( 8,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リード仕様で、びびりを抑制
・優れた切りくず排出性
・長寿命・安定加工を実現
・高品位な切れ刃形状

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

4MFK065-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率・鋼加工用エンドミル 4MFKの型番4MFK065-160のページです。
型番4MFK065-160に関する仕様情報を記載しております。

高能率・鋼加工用エンドミル 4MFKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4MFK060-090-180
4MFK060-090-300
4MFK075-190
4MFK080-120-240
4MFK080-120-400
4MFK085-190
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) 刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 首径
(mm)

7,250円

( 7,975円 )
1個 -

4日目

側面6918660-0.020~05.8

7,670円

( 8,437円 )
1個 -

4日目

側面6930670-0.020~05.8

8,660円

( 9,526円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面7.51922.8870-0.020~07.7

9,350円

( 10,285円 )
1個 -

4日目

側面81224870-0.025~-0.0057.7

9,880円

( 10,868円 )
1個 -

4日目

側面81240880-0.025~-0.0057.7

8,080円

( 8,888円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面8.51922.81080-0.025~-0.0058.7

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました