(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGS Z-Carb-HTA 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル ZH1MCR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:46450
SGS Z-Carb-HTA 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル ZH1MCR エンドミル

通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

【特長】・独自のZ-Carb設計の大きな芯厚とねじれ角により、耐熱合金の加工に...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

46450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46450

6
13
0.5
6
57
-0.030~0

1個

6,140( 6,754円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のZ-Carb設計の大きな芯厚とねじれ角により、耐熱合金の加工に最適です
・不等リード設計は、ワーク食付き時と抜け際に発生する振動をずらす為、共振の除去に効果的です
・不等分割構造により切れ刃に生じるリズムパターンを防止し、共振を抑制します
・送りと切込み深さの向上による最適な切りくず排出を難削材加工で実現
・厳しい公差により、コーナR形状を管理
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Z-Carb-HTA 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル ZH1MCRの型番46450のページです。
型番46450に関する仕様情報を記載しております。

SGS Z-Carb-HTA 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル ZH1MCRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
46451
46452
46453
46454
46455
46456
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差

6,140円

( 6,754円 )
1個 -

4日目

6131657-0.030~0

6,140円

( 6,754円 )
1個 -

4日目

6131.5657-0.030~0

8,900円

( 9,790円 )
1個 -

4日目

8190.5863-0.040~0

8,900円

( 9,790円 )
1個 -

4日目

8191863-0.040~0

8,900円

( 9,790円 )
1個 -

4日目

8191.5863-0.040~0

9,640円

( 10,604円 )
1個 -

4日目

10220.51072-0.040~0

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました