(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:47003
SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR エンドミル

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 47003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,680円
税込単価
8,448円

【特長】・ねじれ角、インデックス、刃深さ、すくい角、および逃げの最適なバランス...

詳細情報を確認する

Loading...

47003 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

次世代Z-Carbシリーズ

Z-Carb-HPRは、高い切りくず排出量と優れた仕上げ面を実現する荒加工用エンドミルです。
5枚刃仕様の特殊設計によって、3枚刃や4枚刃エンドミルよりも生産性の向上が可能です。
また、不等分割設計により優れた耐びびり性能も備えています。
刃長やコーナ形状(ラジアス)だけでなく、Ti-NAMITE-MやTi-NAMITE-Aコーティングなど、豊富なラインナップが揃うZ-Carb-HPRは、チタン合金やステンレス鋼などの難削材で優れた性能を発揮します。

■高い切りくず排出量を誇るZ-Carb-HPRは様々な加工分野や業界に適しています

医療用インプラント/自動車&重量輸送機/エネルギー&発電/鋳造品&鍛造品/汎用的な加工

  • 刃長違いをレパートリー
  • 豊富なコーナRサイズ展開
  • 内部給油タイプもラインナップ
  • 加工径φ12mm以上はウェルドンシャンクタイプをラインナップ
    (ご要望に応じてその他のシャンクタイプにも対応可能です)
  • 特注設計に対応
  • ステンレス鋼加工に適したTi-NAMITE-Aコーティング

<Ti-NAMITE-M>

Ti-NAMITE-Mは、高い耐摩耗性と優れた潤滑性を持ち、刃先の溶着を抑制
また、鋳鉄や鋼、チタン合金の高能率加工と長寿命を実現します

  • 硬度(HV):3,600
  • 酸化開始温度:1,150℃
  • 摩擦係数:0.45
  • 膜厚:1-4μm(工具径による)

<Ti-NAMITE-A>

Z-Carb-HPRは、摩擦抵抗と硬度に優れた窒化チタンアルミニウム(AlTiN)のTi-NAMITE-Aもラインナップ。
Ti-NAMITE-Aは熱的・化学的耐性に優れ乾式加工に対応、超硬母材の性能向上に効果があります。
また、高硬度なコーティングであるため、摩耗や侵食に対して優れた耐性を持ち、耐熱鋼やステンレス鋼加工に適しています。

  • 硬度(HV):3,700
  • 酸化開始温度:1,100℃
  • 摩擦係数:0.30
  • 膜厚:1-4μm(工具径による)
SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像
ラジアルレーキ
  • 特殊設計のラジアルレーキにより切れ味と刃先強度を両立
  • 底刃の特長
    (1)アキシャルレーキはポジ設計。高いせん断性能により切りくず排出性良好。
    (2)大きなクリアランスによりランピング加工時の刃先の溶着を抑制
センタースルークーラント
  • 中央のクーラントホールが効果的にクーラントを供給
  • ポケット加工や溝加工時の切りくず排出性向上
  • ミリ仕様とインチ仕様を選択可能
フルート&ねじれ角
  • 5枚刃仕様で工具剛性と切りくず処理性能を確保。3、4枚刃エンドミルに比べ20‒40%の生産性向上が可能
  • 不等分割設計で高い耐びびり性能
    幅広い切削速度に対応可能
  • 滑らかなワークへの食付きを可能にするオープンセンター構造
  • ねじれ角は切削性能を保ちつつ、刃先の接触面積を低減。切れ味良好で切削抵抗と主軸負荷を抑制

新不等設計採用
(米国特許申請中)

  • 切削トルクを10%以上低減
  • 工具の切れ味と寿命を両立

適用範囲

ランピング加工
  • ランピング角5°の加工に対応
    送りを下げることによりランピング角5°以上でも加工可能
  • 溝加工時の入り際でも送りを下げずに加工可能
  • オープンセンター構造によって、ランピング角5°以上でもクーラントの出口を確保、切りくず排出性が良好
荒加工
  • 1D1の溝加工に対応
  • 基本条件:ap×ae=1.5D1×0.5D1

仕上げ加工

  • 新不等形状で優れた仕上げ面
高速加工
  • 新不等形状、オープンフルート設計により高速加工時の振動を抑制
  • Ti-NAMITE-Mは優れた耐熱性で、チタン合金などの難削材加工時の寿命向上を実現
  • Ti-NAMITE-Aは優れた耐摩耗性と耐溶着性で、ステンレス鋼加工時などの寿命向上を実現

あらゆる難削材で優れた性能を発揮

KYOCERA SGS Precision Tools (KSPT)は、研究開発を重大な使命と考え、積極的に取り組んでおります。
京セラ社の品質やValue at the Spindle(工具の提供によりお客様にお届けしてきた価値)への皆様のお声は、最先端の切削工具技術を創り続ける力となっています。
Z-Carb-HPR は、このあくなき技術への探求より誕生しました。
お客様のテスト結果は、京セラ社KSPTの設計が高能率加工や寿命向上を実現したことを示しています。
送りアップによる高能率加工や優れた仕上げ加工を特殊形状が可能にしました。

性能・試験情報

■チタン合金 加工結果(京セラ社社内評価)

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像

Ti-6Al-4V 32HRC Z5CR 1/2” 1,643 min-1×16.4 IPM ap×ae=.750”×.250”
1inch : 25.4mm

■ステンレス鋼 加工結果(京セラ社社内評価)

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像

SUS316 160HB Z5CR 1/2”2,540 min-1×31.7 IPM ap×ae=.750”×.250”
1inch : 25.4mm

高い切りくず排出量と優れた仕上げ面を実現するZ-Carb-HPR

奇数刃+不等分割によりびびりを抑え、高能率加工へと導きます。

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像

加工能率
剛性の低い設備で加工能率1.4倍!

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像

寿命

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像

φ60×36L⇒4面カット
被削材:SUS304
工具径:φ10
ap×ae=19×0.5mm

外形図

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像
SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 関連画像

切削条件時の注意

  • HB(ブリネル硬さ)HRC(ロックウェルC硬さ)
  • min-1=(Vc×1,000)/(D1×3.14)
  • mm/min=fz×5×min-1
  • ランピング角度5°以下の場合は送りを下げて調整ください(プランジ加工は推奨しません)
  • 上記表より高硬度の場合は切削速度と送りを下げてください
  • 仕上げ加工時は送りとaeを下げてください(0.02×最大D1

選定サポート情報

エンドミル早見表

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCR 選定サポート情報
コーティング
  • TA=Ti-Namite-A(AlTiN)
  • TX=Ti-Namite-X(独自開発のナノコンポジット)
  • TM=Ti-Namite-M(AlTiSiNナノコンポジット)
  • TB=Ti-Namite-B(TiB2
分割構造
  • ≠不等分割
  • =等分割
すくい角
  • +=ポジティブ(正)
逃げ
  • E=エキセントリック
センターカット
  • Y=あり
  • N=なし

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47003

6
13
1
6
57
TM
-0.030~0

1個

7,680( 8,448円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれ角、インデックス、刃深さ、すくい角、および逃げの最適なバランス
・不等分割構造によりびびりを抑制し、独自開発の刃先形状により切れ味と強度を向上
・びびりの発生を抑える形状により、深い切削と高速加工が可能になります
・中央のクーラントホールが、切削部に効果的にクーラントを供給し、ポケット加工または溝加工時の切りくず排出性を向上させます
・厳しい公差により、コーナR形状を管理
・さまざまな被削材の荒加工、ランピング加工、高速加工、および仕上げ加工に優れた性能を発揮します
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

カタログ

 

47003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCRの型番47003のページです。
型番47003に関する仕様情報を記載しております。

SGS Z-Carb-HPR 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z5MCRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
47000
47001
47002
47004
47005
47006
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーティング詳細 刃径公差

7,600円

( 8,360円 )
1個 -

4日目

690.5654TM-0.030~0

7,680円

( 8,448円 )
1個 -

4日目

6130.3657TM-0.030~0

7,680円

( 8,448円 )
1個 -

4日目

6130.5657TM-0.030~0

7,680円

( 8,448円 )
1個 -

4日目

6131.5657TM-0.030~0

9,700円

( 10,670円 )
1個 -

4日目

8110.5858TM-0.040~0

10,310円

( 11,341円 )
1個 -

4日目

8180.5863TM-0.040~0

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました