(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:42721
SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR エンドミル

SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 42721

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】・不等すくい角構造によりびびりを抑制し、飛躍的に生産性を向上させます・...

詳細情報を確認する

Loading...

42721 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

先進的な米国特許設計で高い生産性を実現

従来エンドミルでは、ワークへの食付きと抜けを切れ刃が一定のリズムで繰り返すため、固有の振動が発生し易くなります。
この振動は、工具全体を共振させる周波数を生成し、びびりを誘発します。
その結果、仕上げ面の品位が損なわれ、工具寿命にも悪影響を及ぼします。
また、突出し量が長い場合は、工具のたわみという要因も加わり、最大切削速度や切込みなどの切削条件の範囲が狭くなります。
つまり、従来エンドミルでは、切削条件を調整するしか選択肢がなかったのです。

Z-Carb-APは形状に関する米国特許を取得
3つのびびり抑制設計で、スムーズで安定した加工を実現します

<コーナR形状を厳しく管理>
  • 加工精度の向上
  • 切れ味良好
  • 切削抵抗の低減
<不等分割・不等リード>
  • 振動を抑制
  • びびりを抑制
<不等すくい角(米国特許取得)>
  • 刃先に発生する切削熱をコントロール
  • 理想的な切りくずサイズと形状を生成

3つのステージでびびりを抑制

  • (1)不等分割設計によって従来エンドミルで発生しやすい共振を抑制
  • (2)不等リード設計は、ワーク食付き時と抜け際に発生する振動のタイミングをずらすため、共振の除去に効果的
  • (3)すくい角は、切削温度や切削抵抗と同様に、切りくずの大きさと形状を決める重要な要素
    米国特許取得の不等すくい角を採用したZ-Carb-APは、従来工具では加工困難な場合でもびびりを抑制し、飛躍的に生産性を向上

性能・試験情報

■テスト結果(京セラ社社内評価)

  • Ti-NAMITE-XはAlTiNに対して摩耗を抑制
    インコネル:58%以上抑制
    工具鋼:64%以上抑制
    合金鋼:66%以上抑制
  • Z-Carb-APは、従来エンドミルと比較してびびりを低減
  • Z-Carb-APは、従来エンドミルと比較して摩耗量を最大70%低減
  • Z-Carb-APは、従来エンドミルと比較して仕上げ面が良好
SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 関連画像

刃先状態:インコネル718/工具鋼(H13)

不等すくい角、不等分割、不等リードの3つを備えたZ-Carb-AP

■切削抵抗(背分力)の低減(京セラ社比較)
SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 関連画像

被削材:S50C(36HS)、加工方法:溝加工、工具:φ8-4枚刃
n=4,780min-1、Vf=840mm/min、ap=4.0mm(0.5D)

能率2倍以上!剛性の低い設備でも良好
SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 関連画像

被削材:S50C 150×130×50
加工方法:溝加工(エアブロー)
工具:φ10-4枚刃、コーナR2.0mm
使用マシン:BT30、工具突出し:30mm
ap=3.0mm(0.3D)

外形図

SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 関連画像
SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 関連画像

切削条件時の注意

  • HB(ブリネル硬さ)HRC(ロックウェルC硬さ)
  • min-1=(Vc×1,000)/(D1×3.14)
  • mm/min=fz×4×min-1
  • 溝加工時の最大深さap:Z1MPCR<3mm、Z1MPLC=0.25×D1
  • 肩加工時の径方向の最大切込みae:Z1MPCR<3mm、Z1MPLC=0.2×D1
  • 上記表より高硬度の場合は切削速度と送りを下げてください
  • 仕上げ加工時は送りと径方向の切込みを下げてください(0.02×最大D1

選定サポート情報

エンドミル早見表

SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCR 選定サポート情報
コーティング
  • TA=Ti-Namite-A(AlTiN)
  • TX=Ti-Namite-X(独自開発のナノコンポジット)
  • TM=Ti-Namite-M(AlTiSiNナノコンポジット)
  • TB=Ti-Namite-B(TiB2
分割構造
  • ≠不等分割
  • =等分割
すくい角
  • +=ポジティブ(正)
逃げ
  • E=エキセントリック
センターカット
  • Y=あり
  • N=なし
項目AlTiNTi-NAMITE-XADVANTAGES
硬度2,549HV3,600HV高硬度で耐摩耗性向上、コーティングの密着強度を改善
ヤング率460GPa368GPaコーティングの靭性を高め、断続加工のミーリングで性能向上
密着強度70N130Nコーティングの密着強度は、工具性能にとって重要な要素で寿命に直結します。
均一なコーティング構造のTi-NAMITE-Xは、優れた耐酸化安定性により、高温時の性能も良好

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42721

側面 / 溝
ノンコート
16
32
3
16
92
-50~0
なし
-0.050~0

1個

26,000( 28,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等すくい角構造によりびびりを抑制し、飛躍的に生産性を向上させます
・不等リード設計により切削角度を変化させ、共振を抑制します
・不等分割構造により切れ刃に生じるリズムパターンを防止し、共振を抑制します
・厳しい公差により、コーナR形状を管理
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

カタログ

42721で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCRの型番42721のページです。
型番42721に関する仕様情報を記載しております。

SGS Z-Carb-AP 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z1MPCRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
42718
42719
42722
42723
46493
46494
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) コーティング 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
コーティング詳細 刃径公差

12,990円

( 14,289円 )
1個 -

4日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用122631283-50~0TX-0.050~0

23,770円

( 26,147円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面ノンコート122631283-50~0なし-0.050~0

39,050円

( 42,955円 )
1個 -

4日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用2038320104-50~0TX-0.050~0

42,500円

( 46,750円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面ノンコート2038320104-50~0なし-0.050~0

23,770円

( 26,147円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面ノンコート12260.751283-50~0なし-0.050~0

23,690円

( 26,059円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面ノンコート142611483-50~0なし-0.050~0

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました