(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z1MB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:46343
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z1MB エンドミル

通常単価(税別)
5,830円
税込単価
6,413円

【特長】・不等リード設計は、ワーク食付き時と抜け際に発生する振動をずらす為、共...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

46343 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46343

側面 / 傾斜切り込み / R溝
鋼用
6
13
3
6
57
-15~0
TX
-0.030~0

1個

5,830( 6,413円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等リード設計は、ワーク食付き時と抜け際に発生する振動をずらす為、共振の除去に効果的です
・不等分割構造により切れ刃に生じるリズムパターンを防止し、共振を抑制します
・送りと切込み深さの向上による最適な切りくず排出
・複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z1MBの型番46343のページです。
型番46343に関する仕様情報を記載しております。

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z1MBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
46344
46345
46346
46347
46348
46349
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) コーティング 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
コーティング詳細 刃径公差

8,050円

( 8,855円 )
1個 -

4日目

傾斜切り込み / 側面 / R溝鋼用8194863-20~0TX-0.040~0

8,270円

( 9,097円 )
1個 -

4日目

傾斜切り込み / 側面 / R溝鋼用102251072-20~0TX-0.040~0

14,190円

( 15,609円 )
1個 -

4日目

傾斜切り込み / 側面 / R溝鋼用122661283-25~0TX-0.050~0

23,150円

( 25,465円 )
1個 -

4日目

傾斜切り込み / 側面 / R溝鋼用142671483-25~0TX-0.050~0

26,120円

( 28,732円 )
1個 -

3日目

傾斜切り込み / 側面 / R溝鋼用163281692-25~0TX-0.050~0

41,440円

( 45,584円 )
1個 -

4日目

傾斜切り込み / 側面 / R溝鋼用183291892-25~0TX-0.050~0

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました