(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:46358
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M エンドミル

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 46358

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,590円
税込単価
5,049円

【特長】・不等リード設計は、ワーク食付き時と抜け際に発生する振動をずらす為、共...

詳細情報を確認する

Loading...

46358 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

不等分割+不等リード+ピンカド仕様

  • (1)不等分割、不等リードでびびりを抑制
    小型MCでも安定加工可能   ※BT30/BT40にも対応
  • (2)ピンカド仕様で精密加工に対応
  • (3)ピンカド仕様なのに欠損に強い
    強靭な超硬母材を採用
シリーズ 関連画像1

汎用性に優れたZ-Carb

  • 鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなど幅広い被削材に対応
  • 多様な被削材に対応する、低摩擦抵抗と長寿命化に優れた高硬度コーティングTi-NAMITE-Aを採用

性能・試験情報

加工実例

<半導体装置部品 S45C>
  • n=3,200min-1(Vc=100m/min)
  • Vf=460mm/min(fz=0.036mm/t)
  • ae=0.8mm
46364 Ti-Namite-A(φ10)
<電子部品 SUS316L>
  • n=2,280min-1(Vc=70m/min)
  • Vf=330mm/min(fz=0.036mm/t)
  • 荒(溝加工):ap=~4.0mm(3パス)
  • 仕上げ(肩加工):ap×ae=11.0mm×0.25mm
46364Ti-Namite-A(φ10)
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 関連画像
Z1Mは穴付近でうねりが発生せず優れた仕上げ面を実現(ユーザー様の評価による)
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 関連画像
他社品B(防振タイプ)に対して、低抵抗仕上げ面も良好(ユーザー様の評価による)

剛性の低い設備(BT30相当)でも高能率荒加工が可能

BT30相当の設備においても、びびり、バリを抑えて加工が可能。
汎用エンドミルの第1推奨として幅広くご活用いただけます。

■びびりの抑制(京セラ社比較)
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 関連画像

被削材:S55C、加工方法:肩加工、工具径φ10、エンドミル突出し30mm
n=5,380min-1、Vf=1,090mm/min、ap×ae=15.0×2.0mm

■バリの低減(京セラ社比較)
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 関連画像

被削材:STKM、工具径:φ10、加工方法:溝加工
n=2,500min-1、Vf=200mm/min、ap=1.0mm

外形図

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 関連画像
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 関連画像

切削条件時の注意

  • HB(ブリネル硬さ)HRC(ロックウェルC硬さ)
  • min-1=(Vc×1,000)/(D1×3.14)
  • mm/min=fz×4×min-1
  • 被削材が上記表より高硬度の場合は切削速度と送りを下げてください
  • 仕上げ加工時は送りとaeを下げてください(最大0.02×D1

選定サポート情報

エンドミル早見表

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1M 選定サポート情報
コーティング
  • TA=Ti-Namite-A(AlTiN)
  • TX=Ti-Namite-X(独自開発のナノコンポジット)
  • TM=Ti-Namite-M(AlTiSiNナノコンポジット)
  • TB=Ti-Namite-B(TiB2
分割構造
  • ≠不等分割
  • =等分割
すくい角
  • +=ポジティブ(正)
逃げ
  • E=エキセントリック
センターカット
  • Y=あり
  • N=なし

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46358

側面 / 溝 / 傾斜切り込み
鋼用
4
11
6
57
AlTiN
-0.030~0

1個

4,590( 5,049円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等リード設計は、ワーク食付き時と抜け際に発生する振動をずらす為、共振の除去に効果的です
・不等分割構造により切れ刃に生じるリズムパターンを防止し、共振を抑制します
・送りと切込み深さの向上による最適な切りくず排出
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

カタログ

Loading...

46358で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1Mの型番46358のページです。
型番46358に関する仕様情報を記載しております。

SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z1Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
46357
46359
46360
46362
46364
46366
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) コーティング 刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーティング詳細 刃径公差

4,430円

( 4,873円 )
1個 -

1日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用38657AlTiN-0.030~0

4,710円

( 5,181円 )
1個 -

4日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用513657AlTiN-0.030~0

5,280円

( 5,808円 )
1個 -

4日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用613657AlTiN-0.030~0

6,820円

( 7,502円 )
1個 -

4日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用819863AlTiN-0.040~0

8,050円

( 8,855円 )
1個 -

1日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用10221072AlTiN-0.040~0

10,470円

( 11,517円 )
1個 -

3日目

溝 / 傾斜切り込み / 側面鋼用12261283AlTiN-0.050~0

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました