(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGS Turbo-Carb 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル 56MB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91349
SGS Turbo-Carb 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル 56MB エンドミル

通常単価(税別)
9,830円
税込単価
10,813円

【特長】・短い刃長と剛性の高い設計によりたわみを低減します・ギャッシュボール形...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

91349 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91349

1
1
0.5
6
76
-1.3~0
-0.025~0

1個

9,830( 10,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短い刃長と剛性の高い設計によりたわみを低減します
・ギャッシュボール形状は、切削中の負荷と熱生成を最小化し、工具寿命を最大限延長します
・複雑な輪郭形状の高硬度材の加工に最適です
・35~60HRC (327~654HB)の被削材用に推奨します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Turbo-Carb 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル 56MBの型番91349のページです。
型番91349に関する仕様情報を記載しております。

SGS Turbo-Carb 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル 56MBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
91350
91351
91352
91353
91354
91355
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
刃径公差

10,310円

( 11,341円 )
1個 -

4日目

1.51.50.75676-1.3~0-0.025~0

10,310円

( 11,341円 )
1個 -

4日目

221676-1.3~0-0.025~0

11,390円

( 12,529円 )
1個 -

4日目

2.52.51.25676-1.3~0-0.025~0

11,390円

( 12,529円 )
1個 -

4日目

331.5676-1.5~0-0.030~0

11,390円

( 12,529円 )
1個 -

4日目

442676-1.5~0-0.030~0

12,030円

( 13,233円 )
1個 -

4日目

552.5689-1.5~0-0.030~0

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました