(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45108
SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51ML エンドミル

SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51ML 45108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,430円
税込単価
18,073円

【特長】・トロコイド加工や倣い加工による高速加工を実現・エキセントリックレリー...

詳細情報を確認する

Loading...

45108 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

6枚刃高性能エンドミルT-Carbは、トロコイド加工や倣い加工などの高速加工に適しています。
主軸負荷を低減した状態で高送り加工が可能、工具の欠損や折損も防止します。
不等分割構造により、荒加工や仕上げ加工で加工時間短縮やコスト削減を実現します。
また、耐熱性に優れたTi-NAMITE-Xコーティングを採用。

■高能率エンドミルT-Carbは、様々な加工分野産業で優れた性能を発揮します

チタン部品/医療用機器部品&ジョイント/自動車&輸送車両/エネルギー&発電

特長

  • 独自の6枚刃仕様を採用し、高速加工において高精度でたわみの少ない加工を実現
  • 切りくず排出や負荷が課題となる高速ランピング加工に適した設計
  • チタン合金やステンレス鋼などの難削材加工で優れた加工精度
  • エキセントリック逃げで高強度、優れた仕上げ面
  • 不等分割構造の採用により有害な振動を抑制
    高能率・工具寿命向上が可能
  • Ti-NAMITE-Xコーティングにより優れた耐摩耗性、工具寿命を向上

<Ti-NAMITE-X>

Ti-NAMITE-Xは、中~高硬度材(40~65HRC)やチタン合金などの幅広い被削材で、優れた結果が出ています
コーティング層は、ナノコンポジット粒子構造を採用
断続加工に必要な高い強度を持ち、優れた耐摩耗性を実現
Ti-NAMITE-Xは、高速加工や仕上げ加工で高い切りくず排出量が可能
幅広い加工用途で高能率加工を実現

  • 硬度(HV):3,600
  • 酸化開始温度:1,150℃
  • 摩擦係数:0.45
  • 膜厚:1-4μm(加工径による)

外形図

SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51ML 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51ML 関連画像
SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51ML 関連画像

切削条件時の注意

  • HB(ブリネル硬さ)HRC(ロックウェルC硬さ)
  • min-1=(Vc×1,000)/(D1×3.14)
  • mm/min=fz×6×min-1
  • 上記表より高硬度の場合は切削速度と送りを下げてください
  • 仕上げ加工時は送りとaeを下げてください(0.02×最大D1

選定サポート情報

エンドミル早見表

SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51ML 選定サポート情報
コーティング
  • TA=Ti-Namite-A(AlTiN)
  • TX=Ti-Namite-X(独自開発のナノコンポジット)
  • TM=Ti-Namite-M(AlTiSiNナノコンポジット)
  • TB=Ti-Namite-B(TiB2
分割構造
  • ≠不等分割
  • =等分割
すくい角
  • +=ポジティブ(正)
逃げ
  • E=エキセントリック
センターカット
  • Y=あり
  • N=なし

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45108

10
12
10
100

1個

16,430( 18,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トロコイド加工や倣い加工による高速加工を実現
・エキセントリックレリーフで高強度、優れた仕上げ面
・外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

カタログ

Loading...

45108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51MLの型番45108のページです。
型番45108に関する仕様情報を記載しております。

SGS T-Carb 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ 51MLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
45106
45107
45109
45110
45111
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

10,410円

( 11,451円 )
1個 -

4日目

68675

13,210円

( 14,531円 )
1個 -

4日目

810875

22,070円

( 24,277円 )
1個 -

4日目

121512100

42,400円

( 46,640円 )
1個 -

4日目

162016115

58,340円

( 64,174円 )
1個 -

4日目

202420150

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました