(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:44570
SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル 47MB エンドミル

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル 47MB 44570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円

【特長】・丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りで、刃先への衝撃を低減...

詳細情報を確認する

Loading...

44570 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

S-Carb 高性能エンドミル

独自の対称フルート設計は、様々な加工条件で優れた結果をもたらします。
高い切りくず排出性を必要とする高速アルミ加工、非鉄金属加工用に適した設計です。

独自フルート設計
  • 高送りでの優れた切りくず排出性
  • 低抵抗を実現
  • 高速加工におけるバランスを改善
  • 仕上げ面の向上
  • 従来設計より効率的なプランジ加工
丸型ランド
  • 様々な速度や送りで制御が可能
  • 刃先への衝撃を低減しびびりを抑制
豊富なリーチ、ネック、底刃形状をラインナップ
  • 複雑なワーク形状に適したボールエンドミル
  • 外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保
  • 高剛性を実現する短いフルート
  • 1×Dまで溝加工が可能

<S-Carb>アルミ、非鉄・非金属加工用エンドミル

優れたフルート設計により、高速加工における切りくずサイズと量をコントロールし、生産性を向上します。

Ti-NAMITE-B

TiB2(ニホウ化チタン)コーティング
高靭性・高硬度のセラミックベースコーティング。溶着や構成刃先を抑制し、滑らかな仕上がり面を実現。アルミや銅などの加工に適しています。

  • 硬度(HV):4,000
  • 酸化開始温度:850℃
  • 膜厚:1-2μm(加工径による)

高性能エンドミルS-Carbは、様々な加工のサイクルタイム短縮に貢献します

  • 航空業界:構造部品
  • 自動車/オートバイ:高性能アルミホイール、アルミ・非鉄ハウジング、トランスミッション、マニホールド、電子ポンプ
  • 金型:非鉄型穴
  • 半導体:アルミ真空チャンバー

外形図

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル 47MB 外形図

型番リスト

型番
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44570

ノンコート
3
8
1.5
3
38
なし
-0.006~0

1個

3,270( 3,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りで、刃先への衝撃を低減します
・2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します
・高速加工と高精度のプランジ加工を両立
・複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造
・150HB(7HRC)以下の被削材に推奨します

カタログ

 

Loading...

44570で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル 47MBの型番44570のページです。
型番44570に関する仕様情報を記載しております。

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル 47MBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
44571
44572
44573
44574
44575
44576
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーティング 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーティング詳細 刃径公差

3,160円

( 3,476円 )
1個 -

4日目

ノンコート4112450なし-0.008~0

4,140円

( 4,554円 )
1個 -

4日目

ノンコート5132.5550なし-0.008~0

4,920円

( 5,412円 )
1個 -

4日目

ノンコート6133657なし-0.008~0

5,430円

( 5,973円 )
1個 -

4日目

ノンコート8194863なし-0.009~0

8,470円

( 9,317円 )
1個 -

4日目

ノンコート102251072なし-0.009~0

10,170円

( 11,187円 )
1個 -

4日目

ノンコート122661283なし-0.012~0

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました