(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:44566
SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47ML エンドミル

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47ML 44566

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,090円
税込単価
47,399円

【特長】・丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りで、刃先への衝撃を低減...

詳細情報を確認する

Loading...

44566 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

S-Carb 高性能エンドミル

独自の対称フルート設計は、様々な加工条件で優れた結果をもたらします。
高い切りくず排出性を必要とする高速アルミ加工、非鉄金属加工用に適した設計です。

独自フルート設計
  • 高送りでの優れた切りくず排出性
  • 低抵抗を実現
  • 高速加工におけるバランスを改善
  • 仕上げ面の向上
  • 従来設計より効率的なプランジ加工
丸型ランド
  • 様々な速度や送りで制御が可能
  • 刃先への衝撃を低減しびびりを抑制

<S-Carb>アルミ、非鉄・非金属加工用エンドミル

優れたフルート設計により、高速加工における切りくずサイズと量をコントロールし、生産性を向上します。

Ti-NAMITE-B

TiB2(ニホウ化チタン)コーティング
高靭性・高硬度のセラミックベースコーティング。溶着や構成刃先を抑制し、滑らかな仕上がり面を実現。アルミや銅などの加工に適しています。

  • 硬度(HV):4,000
  • 酸化開始温度:850℃
  • 膜厚:1-2μm(加工径による)

高性能エンドミルS-Carbは、様々な加工のサイクルタイム短縮に貢献します

  • 航空業界:構造部品
  • 自動車/オートバイ:高性能アルミホイール、アルミ・非鉄ハウジング、トランスミッション、マニホールド、電子ポンプ
  • 金型:非鉄型穴
  • 半導体:アルミ真空チャンバー

外形図

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47ML 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47ML 関連画像
SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47ML 関連画像

切削条件時の注意

  • HB(ブリネル硬さ)HRC(ロックウェルC硬さ)HRB(ロッフウェルB硬さ)
  • min-1=(Vc×1,000)/(D1×3.14)
  • mm/min=fz×3×min-1
  • 被削材が上記表よリ高硬度の場合は切削速度と送リを下げてください
  • ロング刃およびロングリーチ工具では、切込み深さと送リを50%下げてください
  • 仕上げ加工時は送りとaeを下げてください(最大0.02×D1
  • 47M、47MLは、2枚刃のVfをご参照ください
  • 43Mは、3枚刃のVfをご参照ください

選定サポート情報

エンドミル早見表

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47ML 選定サポート情報
コーティング
  • TA=Ti-Namite-A(AlTiN)
  • TX=Ti-Namite-X(独自開発のナノコンポジット)
  • TM=Ti-Namite-M(AlTiSiNナノコンポジット)
  • TB=Ti-Namite-B(TiB2
分割構造
  • ≠不等分割
  • =等分割
すくい角
  • +=ポジティブ(正)
逃げ
  • E=エキセントリック
センターカット
  • Y=あり
  • N=なし

型番リスト

型番
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44566

ノンコート
20
25
20
150
なし
-0.013~0

1個

43,090( 47,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りで、刃先への衝撃を低減します
・2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します
・高速加工と高精度のプランジ加工を両立
・外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保
・150HB(7HRC)以下の被削材に推奨します

カタログ

44566で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47MLの型番44566のページです。
型番44566に関する仕様情報を記載しております。

SGS S-Carb 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ 47MLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
44563
44564
44565
44609
44610
44611
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーティング 刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーティング詳細 刃径公差

14,690円

( 16,159円 )
1個 -

4日目

ノンコート101210100なし-0.009~0

18,220円

( 20,042円 )
1個 -

4日目

ノンコート121612150なし-0.011~0

32,690円

( 35,959円 )
1個 -

4日目

ノンコート162016150なし-0.011~0

10,600円

( 11,660円 )
1個 -

4日目

-6106100TiB2-0.008~0

13,430円

( 14,773円 )
1個 -

4日目

-8128100TiB2-0.009~0

16,980円

( 18,678円 )
1個 -

4日目

-101210100TiB2-0.009~0

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました