(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:46627
SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル 66MCR エンドミル

SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル 66MCR 46627

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,700円
税込単価
8,470円

【特長】・大きな芯厚と剛性の高い設計により側面加工が可能になります・多刃設計が...

詳細情報を確認する

Loading...

46627 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Multi-Carbは、仕上げ面と精度が厳しい仕上げ加工において、高送りで安定加工を実現する多刃仕様設計です。
多刃設計により、スムーズな加工が可能。工具寿命の向上や高い生産性、高品位な加工を実現します。

  • 7/9/11枚刃仕様(加工径による)
  • ねじれ角:35°
  • 多刃仕様で高送り加工が可能、安定性も向上
  • 奇数刃で、切れ刃の入り際や抜け際の共振振動を抑制
  • 大きな芯厚で高剛性、たわみを抑制
  • 難削材に適した形状で、優れた仕上げ面を実現
  • 信頼性と安定性能を有する超硬母材
  • 高温特性に優れたTi-NAMITE-X

<Ti-NAMITE-X>

Ti-NAMITE-Xは、中~高硬度材(40~65HRC)やチタン合金などの幅広い被削材で、優れた結果が出ています
コーティング層は、ナノコンポジット粒子構造を採用
断続加工に必要な高い強度を持ち、優れた耐摩耗性を実現
Ti-NAMITE-Xは、高速加工や仕上げ加工で高い切りくず排出量が可能
幅広い加工用途で高能率加工を実現

  • 硬度(HV):3,600
  • 酸化開始温度:1,150℃
  • 摩擦係数:0.45
  • 膜厚:1-4μm(加工径による)

性能・試験情報

お客様テスト結果

品名SGS
Multi-Carb
他社品
7枚刃
外径(inch).750.750
切削速度295sfm220sfm
送り40.5ipm19.9ipm
ae(inch).090.090
ap(inch).5300.2650
加工時間10.67分43.34分
切りくず排出量1.93inch30.48inch3
1inch:25.4mm

Multi-Carbは、縦切込みと送りをそれぞれ2倍にアップした加工が可能
これにより、切りくず排出量が4倍となり、加工時間を従来の4分の1に短縮しました
他社品の加工数は4個のみでしたが、Multi-Carbは25個加工可能で、6倍の工具寿命を達成
(ユーザー様の評価による)

SGS工具で実現したこと

  • 加工時間/個  削減:32.67分
  • 年間加工数/年  増加:1,200
  • 短縮時間/年:653.4時間
  • マシンチャージ/時:$140.00
  • マシンコスト/年:$91,481.65
  • 工具寿命:21個寿命向上
  • 工具費/個:$31.17
  • 工具費/年:$39,300

外形図

SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル 66M 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル 66M 推奨切削条件表
SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル 66M 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • HB(ブリネル硬さ)HRC(ロックウェルC硬さ)
  • min-1=(Vc×1,000)/(D1×3.14)
  • mm/min=fz×刃数×min-1
  • 被削材が上記表より高硬度の場合は切削速度と送りを下げてください

選定サポート情報

エンドミル早見表

SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル 66M 選定サポート情報
コーティング
  • TA=Ti-Namite-A(AlTiN)
  • TX=Ti-Namite-X(独自開発のナノコンポジット)
  • TM=Ti-Namite-M(AlTiSiNナノコンポジット)
  • TB=Ti-Namite-B(TiB2
分割構造
  • ≠不等分割
  • =等分割
すくい角
  • +=ポジティブ(正)
逃げ
  • E=エキセントリック
センターカット
  • Y=あり
  • N=なし

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46627

6
7
19
0.5
6
63

1個

7,700( 8,470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな芯厚と剛性の高い設計により側面加工が可能になります
・多刃設計が、高精度仕上げ加工用途で、よりスムーズな切削性能と工具寿命の延長をもたらします
・厳しい公差により、コーナR形状を管理
・45HRC(420HB)以下の被削材用に推奨します

カタログ

46627で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル 66MCRの型番46627のページです。
型番46627に関する仕様情報を記載しております。

SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル 66MCRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
46628
46629
46630
46631
46632
46633
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

7,700円

( 8,470円 )
1個 -

4日目

67191663

8,960円

( 9,856円 )
1個 -

4日目

87200.5863

8,550円

( 9,405円 )
1個 -

4日目

87201863

8,550円

( 9,405円 )
1個 -

4日目

87201.5863

11,410円

( 12,551円 )
1個 -

4日目

107220.51075

11,410円

( 12,551円 )
1個 -

4日目

1072211075

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました