(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40517
SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M エンドミル

通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【特長】一般鋼、高硬度鋼等のワークに適したスクエアエンドミル、3枚刃です。Al...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

40517 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40517

ノンコート
2.5
9.5
3
38
なし

1個

2,420( 2,662円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼、高硬度鋼等のワークに適したスクエアエンドミル、3枚刃です。
AlTiNコーティングが施されているため、耐久性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5Mの型番40517のページです。
型番40517に関する仕様情報を記載しております。

SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40505
40509
40513
40521
40525
40529
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーティング 刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーティング詳細

3,160円

( 3,476円 )
1個 -

4日目

ノンコート14338なし

2,900円

( 3,190円 )
1個 -

4日目

ノンコート1.54.5338なし

2,900円

( 3,190円 )
1個 -

4日目

ノンコート26.3338なし

2,420円

( 2,662円 )
1個 -

4日目

ノンコート312338なし

2,900円

( 3,190円 )
1個 -

4日目

ノンコート3.512450なし

3,040円

( 3,344円 )
1個 -

4日目

ノンコート414450なし

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました