(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェースミル用部品 焼き付き防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェースミル用部品 焼き付き防止剤

通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

両面10コーナー仕様のため経済的で、ダブルエッジ構造で欠損を抑制するMFPNシ...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    給油用部品
  • 種類:
    焼付き防止剤

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-37

1個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面10コーナー仕様のため経済的で、ダブルエッジ構造で欠損を抑制するMFPNシリーズの焼付き防止剤で、金属間のかじり、焼き付けを防止し腐食から保護します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェースミル用部品 焼き付き防止剤の型番P-37のページです。
型番P-37に関する仕様情報を記載しております。

フェースミル用部品 焼き付き防止剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました