(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率高送りカッタMFH用チップGH型

高能率高送りカッタMFH用チップGH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、積層構造の特殊コーティングにより耐...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 適合ホルダ:
    MFH□-03
  • 材質:
    超硬
  • 寸法D1(mm):
    6.8
  • 勝手:
  • 寸法RE(mm):
    1
  • チップ長さ(mm):
    11.9
  • S(mm):
    3.96
  • コーティング種類:
    PVDコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

LOGU030310ER-GH-PR1510 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)びびりに強く安定加工が可能

3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制

(2)多様な加工に対応する多機能性

高能率高送りカッタMFH用チップGH型 関連画像1

平面・肩加工/溝加工/ランピング加工/ヘリカル加工/ポケット加工/等高線加工

<PR1535>

欠損を抑制する強靭母材と耐熱性に優れる特殊コーティングの組合せで安定加工を実現。一般鋼・金型鋼から、難削材に至るまで優れた性能を発揮

(1)新コバルト配合比率による強靭化

新開発高靭性母材

高能率高送りカッタMFH用チップGH型 関連画像2

破壊靭性値23%UP(京セラ社従来材種比)

(2)母材粒子の最適化と均一化による安定性の向上

粒子の最適化により強い衝撃、不安定加工に対応
熱伝導率約11%向上(※京セラ社従来比)
湿式加工時のヒートクラックを抑制
組織を均一化する事で、組織内の破壊源を低減

<PR015S>

欠損や境界損層を抑制する熱的特性に優れた母材と高硬度・高耐熱性
コーティングにより耐摩耗性を向上。高硬度材加工で安定加工を実現

■高硬度・高耐熱性 PVD被膜 MEGACOAT HARDの採用により耐摩耗性を向上

コーティング膜模式図

高能率高送りカッタMFH用チップGH型 関連画像3

GHブレーカとPR015Sの組合せでヒートクラックを抑制し、耐欠損性を向上
高硬度材加工における安定加工を実現

性能・試験情報

■コーティング特性(京セラ社比較)

高能率高送りカッタMFH用チップGH型 試験情報1

外形図

高能率高送りカッタMFH用チップGH型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高能率高送りカッタMFH用チップGH型 切削条件表

注意・禁止事項

  • 切削条件中の太字は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
  • Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨
  • BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の25%以下での設定を推奨致します
  • 溝加工時は内部給油方式及びセンタースルークーラントを推奨致します
  • フェースミルは、溝加工やポケット加工を推奨しておりません

型番リスト

型番
被削材
材類
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LOGU030310ER-GH-PR1510

鋳鉄
PR1510
PR1510

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、積層構造の特殊コーティングにより耐摩耗性・安定性の向上を実現します。
耐熱合金の連続~軽断続、仕上げ加工の第一推奨材種です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

LOGU030310ER-GH-PR1510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率高送りカッタMFH用チップGH型の型番LOGU030310ER-GH-PR1510のページです。
型番LOGU030310ER-GH-PR1510に関する仕様情報を記載しております。

高能率高送りカッタMFH用チップGH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LOGU030310ER-GH-PR015S
LOGU030310ER-GH-PR1525
LOGU030310ER-GH-PR1535
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材類 材種

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

1日目

高硬度材PR015SPR015S

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

3日目

PR1525PR1525

1,030円

( 1,133円 )
10個 -

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金PR1535PR1535

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました