(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブソリュートデジタルゲージ用ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

SA-CD-SH2M 解除

Loading...

外形図

AP-3011R の外観

SA-CD-SH□M

AP-3011R の説明図

SA-SD-SH□M

AP-3011R の外観

SA-CD-SHL□M

AP-3011R の説明図

SA-SD-SHL□M

 
外形図を表示

SA-CD-SH2M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-CD-SH2M

コネクタケーブル(ストレート)
長さ2000

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アブソリュートデジタルゲージ用のSAシリーズ出力コネクタケーブル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソリュートデジタルゲージ用ケーブルの型番SA-CD-SH2Mのページです。
型番SA-CD-SH2Mに関する仕様情報を記載しております。

アブソリュートデジタルゲージ用ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SA-CD-SH10M
SA-CD-SH5M
SA-CD-SHL10M
SA-CD-SHL5M
SA-SD-SH10M
SA-SD-SH2M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 寸法
(mm)

17,000円

( 18,700円 )
1個 あり

3日目

コネクタケーブル(ストレート)長さ10000

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

3日目

コネクタケーブル(ストレート)長さ5000

17,000円

( 18,700円 )
1個 あり

3日目

コネクタケーブル(L型)長さ10000

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

3日目

コネクタケーブル(L型)長さ5000

17,000円

( 18,700円 )
1個 あり

3日目

コネクタケーブル(ストレート)長さ10000

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

3日目

コネクタケーブル(ストレート)長さ2000

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました