(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブソリュートデジタルゲージコントローラ(SA-SD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アブソリュートデジタルゲージコントローラ(SA-SD)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,572円 ~ 38,885円  特別価格 
税込価格
42,429円 ~ 42,774円  特別価格 

【特長】・最大16台まで連結可能な小型コントローラ・DINレールにより連結設置...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
標準仕様(ケーブル)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ出力、I/O入出力複合ケーブル2m付

1個

38,572円

36,234

( 39,857円 )

3日目

電源、アナログ出力、I/O入出力複合ケーブル2m付

1個

38,885円

36,528

( 40,181円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大16台まで連結可能な小型コントローラ
・DINレールにより連結設置が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソリュートデジタルゲージコントローラ(SA-SD)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました