(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブソリュートデジタルゲージCD1N用ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

外形図

 
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-001

1個

12,000( 13,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)
【詳細タイプ】SA-CD1N(RS、BO)用ACアダプタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソリュートデジタルゲージCD1N用ACアダプタの型番AC-001のページです。
型番AC-001に関する仕様情報を記載しております。

アブソリュートデジタルゲージCD1N用ACアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました