(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA-S532
アブソリュートデジタルゲージ検出器 アブソリュートデジタルゲージケンシュツキ

アブソリュートデジタルゲージ検出器 SA-S532

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,786円
税込単価
89,965円

【特長】・デジタルゲージSAシリーズ・アブソリュート方式とW軸受け構造により、...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 保護等級:
    IP67(防水)
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 測定子:
    セラミック球(直径3.175mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SA-S532 解除

Loading...

SA-S532 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-S532

32
0.0005
2.97以下
約150

1個

81,786( 89,965円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルゲージSAシリーズ
・アブソリュート方式とW軸受け構造により、さらに精度の高い測定と耐久性を実現したSAシリーズです
・スピンドルの絶対位置を光学的に検出し、高い分解能で出力する高精度接触式変位センサ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

SA-S532で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソリュートデジタルゲージ検出器の型番SA-S532のページです。
型番SA-S532に関する仕様情報を記載しております。

アブソリュートデジタルゲージ検出器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SA-S110/03N
SA-S110AP
SA-S110PD
SA-S510
SA-S510/03N
SA-S550
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
重量
(g)

98,810円

( 108,691円 )
1個 あり

3日目

100.00010.35以下約80

111,905円

( 123,096円 )
1個 あり

3日目

100.00011.5~3約80

114,524円

( 125,976円 )
1個 あり

3日目

100.0001-約80

69,682円

( 76,650円 )
1個 あり

2日目

100.00051.65以下約80

71,310円

( 78,441円 )
1個 あり

3日目

100.00050.35以下約80

100,120円

( 110,132円 )
1個 あり

3日目

50-3.5以下約250

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました