(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VMSS1-RA
AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) OSG チョウコウエンドミル

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) AE-VMSS1-RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,441円
税込単価
3,785円

【特長】・DUARISEコーティングにより潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

AE-VMSS1-RA 解除

Loading...

AE-VMSS1-RA の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ポジすくい角
    切削抵抗を低減
  • 高剛性
    加工精度の向上
  • 新溝フォーム
    良好な切りくず排出性

[高能率]びびり抑制

  • 不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します
AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 特長2

[加工面品位]DUARISE(デュアライズ)コーティング

  • 潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します
AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 特長4
  • コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上します
AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 特長5

<ライトアングルタイプ(-RA)>

独創的な刃先が直角コーナを削り出す

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 特長6

刃先剛性と直角コーナの加工を両立

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 特長7

ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

※ライトアングルタイプは回転速度と送り速度を下表の70%を目安にご使用ください。

溝切削

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 関連画像1

側面切削

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 関連画像2

突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC≧φ6)

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 関連画像3

切削条件時の注意

  • (1)上表は、突出し長さが工具径の3倍の場合の目安です。
  • (2)機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • (3)回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
  • (4)切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
  • (5)乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
  • (6)ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼、チタン合金、Ni基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
  • (7)加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
  • (8)突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を上記「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。

適用被削材

被削材対応表

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 関連画像4

選定サポート情報

セレクションチャート

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 選定サポート1

※切りくず堆積が問題となる場合は、チップブレーカタイプを推奨します。

ライトアングルタイプは直角コーナを削り出します

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ) 選定サポート2

直角コーナーが必要な場合は、ライトアングルタイプを!
加工能率を重視する場合は、スクエアタイプを!

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VMSS1-RA

1
1.5
4
40
8556550
15
Type1

1個

3,441( 3,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DUARISEコーティングにより潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します
・不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します
・独創的な刃先により削り残しのない直角コーナの加工を可能にします
・ギャッシュ当てによりチッピングなく摩耗が安定して推移します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

AE-VMSS1-RAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ)の型番AE-VMSS1-RAのページです。
型番AE-VMSS1-RAに関する仕様情報を記載しております。

AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-VMSS1.5-RA
AE-VMSS2-RA
AE-VMSS2.5-RA
AE-VMSS3-RA
AE-VMSS3.5-RA
AE-VMSS4-RA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo. 首角
(°)

3,441円

( 3,785円 )
1個 あり

1日目

1.52.3440855655515Type1

3,122円

( 3,434円 )
1個 あり

1日目

23440855656015Type1

3,122円

( 3,434円 )
1個 あり

1日目

2.53.8440855656515Type1

3,166円

( 3,483円 )
1個 あり

1日目

34.5645855657015Type1

3,994円

( 4,393円 )
1個 あり

1日目

3.55.3645855657515Type1

3,441円

( 3,785円 )
1個 あり

1日目

46645855658015Type1

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました