(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス 19994/19995/19996/19997

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス 19994/19995/19996/19997

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
7,913円 ~ 17,431円
税込価格
8,704円 ~ 19,174円

大きな数字で読取やすい。【特長】・読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
±0.03
90

1個

7,913( 8,704円 )

1日目

150
±0.03
155

1個

9,910( 10,901円 )

2日目

200
±0.03
175

1個

9,914( 10,905円 )

2日目

300
±0.04
270

1個

17,431( 19,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きな数字で読取やすい。
【特長】
・読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました
・オートパワーオフ機能付です
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です
・比較測定のできるゼロセット機能付です
・測定値の固定ができるホールド機能付です
・保管や持ち運びに便利なケース付です
・デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス 19994/19995/19996/19997のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
測定
評価 5.0満足度:5.02023/08/03
文字が大きく見やすいです
ハードケースも付いており持ち運びも気にしなくて良いです

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

様々な物の測定に
評価 5.0満足度:5.02022/11/04
安価な割に精度も良く文字盤が大きくて見やすい。
多少動きが渋いが気にならない程度。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

検品に使用。
評価 5.0満足度:5.02022/04/29
在庫品などのサイズを測るために使用しています。検品で主に使用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

測定
評価 3.0満足度:3.02021/12/30
高齢の母が使用しています。文字が見やすいので使用していますが、精度もいいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました