(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT0020R
ルビーストーンスティック ケンマヨウヒン

ルビーストーンスティック HT0020R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,278円
税込単価
3,606円

【特長】・通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔が無く摩耗しに...

詳細情報を確認する

型番

HT0020R 解除

Loading...

HT0020R の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT0020R

2
2

1個

3,278( 3,606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔が無く摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用して金型のコーナー部の研磨等に適した砥石です
・焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 細目(Fine)=#1500相当

外形図

外形図

ルビーストーンスティック

HT0020R

ルビーストーンスティック

HT0030R

ルビーストーンスティック

HT0306R

ルビーストーンスティック

HT1025R

カタログ

 

HT0020Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルビーストーンスティックの型番HT0020Rのページです。
型番HT0020Rに関する仕様情報を記載しております。

ルビーストーンスティックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HT0030R
HT0306R
HT1025R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)

(mm)
形状

4,270円

( 4,697円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

33

9,157円

( 10,073円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

36四角

19,820円

( 21,802円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025四角

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました