(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCC2091
フィッシャーバー ARG フィニッシャー

フィッシャーバー CCC2091

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,648円
税込単価
1,813円

キリの様な特殊形状の切れ刃は、石膏やワックスなどを効率良く彫り込む事が可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CCC2091 解除

Loading...

CCC2091 の仕様・寸法情報

型番
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCC2091

その他
コーン先切型
2.3
10

1個

1,648( 1,813円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キリの様な特殊形状の切れ刃は、石膏やワックスなどを効率良く彫り込む事が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

CCC2091で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャーバーの型番CCC2091のページです。
型番CCC2091に関する仕様情報を記載しております。

フィッシャーバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CCC2092
CCC2093
CCC2094
CCC2095
CCC2096
CCC2097
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃先形状 形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

1,648円

( 1,813円 )
1個 あり

6日目

その他コーン先切型2.311

1,648円

( 1,813円 )
1個 あり

6日目

その他コーン先切型310

1,648円

( 1,813円 )
1個 あり

6日目

その他シリンダー型1.614

1,648円

( 1,813円 )
1個 あり

6日目

その他コーン先切型2.311

1,648円

( 1,813円 )
1個 あり

6日目

その他コーン先切型2.313

1,648円

( 1,813円 )
1個 あり

6日目

その他コーン先切型2.314

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました