(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブッシュスターライトポリッシャー

ブッシュスターライトポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,396円
税込単価
4,836円

【特長】・鋳造製品の巣埋めや表面のヘラがけを目的としています・素材は超硬材で、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

554-060 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

554-060

コーン先切型
6
13

1個

4,396( 4,836円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳造製品の巣埋めや表面のヘラがけを目的としています
・素材は超硬材で、くもりなく磨かれています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

554-060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュスターライトポリッシャーの型番554-060のページです。
型番554-060に関する仕様情報を記載しております。

ブッシュスターライトポリッシャーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
550-060
552-023
553-023
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

4,396円

( 4,836円 )
1個 あり

6日目

-65.5

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

6日目

-2.34

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

6日目

-2.36.5

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました