(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21-018
ブッシュスチールカッター【6~12個入り】 ARG スチールカッター

ブッシュスチールカッター 21-018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,319円
税込単価
1,451円

硬質合金、樹脂製品(レジンなど)の切削を目的としています。【シャンク材質】スチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

21-018 の仕様・寸法情報

型番
刃先形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-018

アルミカット
1.8
5.4

1パック

6個入り

1,319( 1,451円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬質合金、樹脂製品(レジンなど)の切削を目的としています。
【シャンク材質】スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

21-018で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュスチールカッターの型番21-018のページです。
型番21-018に関する仕様情報を記載しております。

ブッシュスチールカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
194-010
21-008
21-021
23-008
BSG2001
BSG2002
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃先形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

2,418円

( 2,660円 )

6個入り

1パック あり

6日目

その他17.5

1,319円

( 1,451円 )

6個入り

1パック あり

6日目

アルミカット0.83.6

1,319円

( 1,451円 )

6個入り

1パック あり

6日目

アルミカット2.15.7

1,319円

( 1,451円 )

6個入り

1パック あり

6日目

アルミカット0.83.6

2,217円

( 2,439円 )

12個入り

1パック あり

5日目

その他0.1~1.4-

2,217円

( 2,439円 )

12個入り

1パック あり

6日目

その他1.5~2.6-

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました