(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:75-080
ブッシュスチールスタンプバー【6個入り】 ARG スタンプバー

ブッシュスチールスタンプバー 75-080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,106円
税込単価
6,717円

【特長】・模型などのトリミングに使用します・先端が大きいので均一な平面や曲面が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

75-080 の仕様・寸法情報

型番
刃先形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75-080

スパイラルカット
8
14

1パック

6個入り

6,106( 6,717円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・模型などのトリミングに使用します
・先端が大きいので均一な平面や曲面が出しやすくなっています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

75-080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュスチールスタンプバーの型番75-080のページです。
型番75-080に関する仕様情報を記載しております。

ブッシュスチールスタンプバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
75-060
85-080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃先形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

4,946円

( 5,441円 )

6個入り

1パック あり

6日目

スパイラルカット611

8,049円

( 8,854円 )

6個入り

1パック あり

6日目

その他814

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました