(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングシャンク超硬カッター(クロスカット)

ロングシャンク超硬カッター(クロスカット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,246円
税込価格
3,571円

【特長】・深穴加工用のロングシャンク超硬カッターです・頭部刃径がΦ3mm以下の...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
2.4
11

1個

3,246( 3,571円 )

7日目

シリンダー型
3
14

1個

3,246( 3,571円 )

7日目

シリンダー先丸型
3
14

1個

3,246( 3,571円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴加工用のロングシャンク超硬カッターです
・頭部刃径がΦ3mm以下のものはオール超硬(ソリッド)の削り出しです
・芯振れと剛性に優れ精度の高い加工が可能です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンク超硬カッター(クロスカット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました