(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC152
超硬カッター(クロスカット) ケンマヨウヒン

超硬カッター(クロスカット) CC152

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

【特長】・一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます・クロスカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

CC152 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC152

シャンク径2.34mm
クロスカット
シリンダー先丸型
1.4
4.5

1個

1,149( 1,264円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます
・クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えてダブルカットで、切れ込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特徴です
【用途】
・バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

CC152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(クロスカット)の型番CC152のページです。
型番CC152に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッター(クロスカット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC151
CC153
CC181
CC182
CC183
CC401
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 刃先形状 形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

1,149円

( 1,264円 )
1個 あり

7日目

シャンク径2.34mmクロスカットシリンダー先丸型14

1,149円

( 1,264円 )
1個 あり

7日目

シャンク径2.34mmクロスカットシリンダー先丸型1.85

1,149円

( 1,264円 )
1個 あり

7日目

シャンク径2.34mmクロスカット先丸木型14

1,149円

( 1,264円 )
1個 あり

7日目

シャンク径2.34mmクロスカット先丸木型1.44.5

1,149円

( 1,264円 )
1個 あり

7日目

シャンク径2.34mmクロスカット先丸木型1.85

2,012円

( 2,213円 )
1個 あり

7日目

シャンク径3mmクロスカットボール型2.42.4

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました