(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC282
超硬カッター(ファインクロスカット) ケンマヨウヒン

超硬カッター(ファインクロスカット) CC282

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,012円
税込単価
2,213円

【特長】・目の細かいカットから、粗い刃まで豊富に取り揃えました・微細加工から荒...

詳細情報を確認する

Loading...

CC282 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC282

先細楕円型
4

1個

2,012( 2,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目の細かいカットから、粗い刃まで豊富に取り揃えました
・微細加工から荒取りまで幅広くご使用いただけます
・ファインクロスカットは『油目』相当の非常に細かい刃形状が特徴です
・加工物に深く食い込む事なく、きれいな仕上げ面が得られます

カタログ

 

CC282で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(ファインクロスカット)の型番CC282のページです。
型番CC282に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッター(ファインクロスカット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC281
CC283
CC284
CC285
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃長
(mm)

2,012円

( 2,213円 )
1個 あり

7日目

シリンダー先丸型5.5

2,012円

( 2,213円 )
1個 あり

7日目

木型5.6

2,012円

( 2,213円 )
1個 あり

7日目

楕円型5.5

2,012円

( 2,213円 )
1個 あり

7日目

先丸木型5.5

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました