(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCC2001
超硬カッターシングルカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッターシングルカットカーバイドバー CCC2001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,868円
税込単価
2,055円

【特長】・シングルカットは切削面が美しく仕上がります・6枚刃より刃の間隔が狭く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CCC2001 解除

Loading...

CCC2001 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCC2001

先丸木型
6.2
13.5

1個

1,868( 2,055円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルカットは切削面が美しく仕上がります
・6枚刃より刃の間隔が狭く(刃数が多い)細かな切削が可能です
【用途】
・金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼などの切削に幅広くご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CCC2001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターシングルカットカーバイドバーの型番CCC2001のページです。
型番CCC2001に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッターシングルカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q シングルカットとダブルカットの違いを教えてください。
A
シングルカットは切削面が美しく仕上がります。ダブルカットはシングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。

この商品のバリエーション

型番
CCC2002
CCC2011
CCC2012
CSC2001
CSC2002
CSC2011
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型4.414

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

コーン先切型2.314

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型2.314

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

6日目

先丸木型6.412

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

5日目

コーン先切型6.416

1,539円

( 1,693円 )
1個 あり

6日目

シリンダー型2.39.5

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました